Misurare le posizioni alla velocità della luce

Misurare le posizioni alla velocità della luce

La soluzione

Nei moderni centri di lavorazione, con i nostri sensori di distanza optoelettronici si ottiene una corretta lavorazione di tutti i pezzi che, ad esempio, vengono posizionati automaticamente dai robot di caricamento. I sensori controllano la corretta posizione di lavoro. Questi, a velocità della luce, stabiliscono se un pezzo si trova nella postazione si serraggio e provvedono al suo esatto posizionamento in modo del tutto preciso. Con la loro ottica in vetro e la custodia metallica sono resistenti al refrigerante.

Le particolarità

  • ampia distanza di tasteggio fino a 6 m
  • trasmettitore e ricevitore in una sola custodia, non è necessario alcun riflettore aggiuntivo
  • elevata durata e grandi intervalli di pulizia grazie all'elevata potenza di trasmissione
  • soppressione dello sfondo regolabile sull'intero range di intervento
Misurare le posizioni alla velocità della luce
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.