Interrogare la saracinesca sugli stampi

Interrogare la saracinesca sugli stampi

La soluzione

Quando i pezzi di colata solidificati vengono espulsi dalla forma, le saracinesche dello stampo devono trovarsi in finecorsa. Per evitare riparazioni costose, la sensoristica ancora funzionante viene spesso sostituita a scopo preventivo.

Balluff mette a disposizione una soluzione duratura e affidabile: interruttori di posizione meccanici resistenti a temperature fino a +180 °C con guaina protettiva in silicone. Si riduce così al minimo il tempo perso a riparare i guasti. E, al contempo, si risparmia denaro e tempo per il riattrezzamento.

Le particolarità

  • custodia robusta, compatta
  • resistenti a temperature continue fino a +150 °C, per 10 h/d fino a +180 °C
  • guaina protettiva in silicone rinforzata in fibra di vetro: resistente a spruzzi di saldatura e metallo fino a +1200 °C
Interrogare la saracinesca sugli stampi
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.