Rilevamento senza contatto dei livelli di riempimento attraverso la parete del serbatoio

Rilevamento affidabile senza contatto attraverso la parete del serbatoio

La soluzione

I nostri sensori capacitivi BCS rilevano i livelli di riempimento,senza contatto attraverso la parete del vostro serbatoio in plastica, di acidi, alcali o acqua ultrapura. Per fare ciò, la nostra tecnologia Smart Level compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo. I sensori sono semplici da montare e, a scelta, si possono incollare, avvitare o fissare con fascette fermacavi.

Le particolarità

  • rilevamento di acidi, alcali e acqua ultrapura
  • con spessori di parete fino a 10 mm
  • non è richiesto alcun bypass
  • riduzione dei costi di installazione e di materiale
  • compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia Smart Level
  • semplicità e flessibilità di montaggio
Rilevazione del livello di riempimento in modo contactless nell'industria dei semiconduttori
Trovare i prodotti adatti Download

Industry Team

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.