Misurazione senza contatto del livello di riempimento nei serbatoi

Rilevamento continuo e accurato del livello di riempimento

La soluzione

I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL rilevano il livello di riempimento dei vostri serbatoi senza andare a contatto e con precisione micrometrica. La linea di misura viene protetta da un tubo di acciaio resistente all'alta pressione. In questo modo Balluff vi garantisce l'assoluta affidabilità e la massima qualità dei risultati di misurazione.

Le caratteristiche

  • misurazione estremamente precisa del livello di riempimento, con precisione micrometrica (assoluta)
  • possibile la misurazione dello strato di separazione
  • sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL in acciaio (rivestimento PFA a richiesta)
  • resistenti alla pressione
Rilevazione continua e accurata del livello di riempimento nei serbatoi
Trovare i prodotti adatti Download

Industry Team

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.