Rilevamento di posizione con sensori induttivi a bassa tensione

Rilevamento affidabile con sensori NAMUR

La soluzione

Con i nostri sensori induttivi NAMUR BES andate sul sicuro nella lavorazione dei wafer: il sensore si basa sulle raccomandazioni NAMUR e riconosce in modo affidabile rotture di cavi e cortocircuiti. Grazie al suo basso consumo energetico, genera solo un minimo autoriscaldamento: di conseguenzaun utilizzo continuo non causa alcun problema.

Le caratteristiche

  • minimo autoriscaldamento grazie al basso consumo energetico
  • utilizzo continuo
  • riconosce in modo affidabile rotture di cavo e cortocircuiti
  • dimensioni D4, D6,5, M5, M8 e 5x5
Interrogazione affidabile con sensori NAMUR nella lavorazione dei wafer
Trovare i prodotti adatti Download

Industry Team

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.