Energia, centrali convenzionali
Energia, centrali convenzionali

Precisione collaudata per le esigenze più elevate

Nelle centrali elettriche convenzionali, i processi di combustione efficienti e a basso impatto ambientale richiedono turbine e generatori regolabili con elevata precisione. Qui le esigenze di accuratezza sono estremamente elevateed i sensori di Balluff le soddisfano facilmente, perchè sono stati sviluppati per le esigenze difficili delle applicazioni.

Esempi di applicazione

  • Regolare le valvole

    Regolazione delle valvole semplice e affidabile con trasduttori di posizione ridondanti

    La soluzione

    Nelle valvole di scarico e scatto di emergenza si applicano i massimi standard di sicurezza, che possono essere soddisfatti solo tramite un sistema ridondante. Quindi, nel nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo ridondante BTL 7, abbiamo integrato fino a tre linee di misurazione e tre elettroniche indipendenti all'interno di un trasduttore unico.

    Il robusto sensore di posizionamento lineareassoluto, privo di contatto, è configurabile a piacimento. Un altro grande vantaggio: grazie alle sue dimensioni compatte, il sistema è in grado di sostituire sistemi non ridondanti già installati. I punti iniziali e finali di misura sono regolabili confortevolmente tramite un PC. Si possono facilmente acquisire i parametri di settaggio. Per voi ciò significa una messa in esercizio estremamente semplice e rapida.

    Le particolarità

    • massima sicurezza grazie a 2 o 3 sistemi completamente separati in un'unica custodia
    • idoneo anche per valvole di grandi dimensioni – con un campo di misurazione fino a 7620 mm
    • custodia compatta e poco ingombrante
    • rapida messa in servizio
    • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento senza contatto
    • controllo di tutti i canali tramite LED
    Energia, centrali convenzionali, regolazione valvole
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Controllo affidabile delle saracinesche

    Garantire la perfetta chiusura delle saracinesche

    La soluzione

    Le saracinesche vengono impiegate in tutti i settori delle centrali elettriche, per controllare i gas o gli scarichi. Robusti cilindri idraulici con sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo aprono e chiudono le saracinesche in modo affidabile e contribuiscono così al funzionamento sicuro della centrale.

    Le caratteristiche

    • per l'impiego esterno grazie all'applicazione nelle svariate condizioni climatiche
    • installabili nel cilindro
    • affidabili
    Controllo affidabile delle saracinesche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio nastri trasportatori

    Dominate le condizioni gravose con assoluta facilità

    La soluzione

    Negli impianti a nastro trasportatore di centrali elettriche le condizioni sono gravose. I sensori ottici dalla robusta custodia sono protetti in modo ottimale, per garantirvi il monitoraggio affidabile dei nastri trasportatori. Su richiesta, dispongono di una bocchetta aria per evitare l'imbrattamento dell'ottica.

    Le caratteristiche

    • protezione da calore, polvere, umidità (IP69 K)
    • bocchetta aria opzionale per la pulizia
    • raffreddamento ad aria o acqua opzionale
    • anche come versione antideflagrazione
    Monitoraggio nastri trasportatori
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Controllo dei rulli continuo

    Garantire un funzionamento affidabile dei mulini per carbone

    La soluzione

    Nei mulini per carbone i rulli sono soggetti ad usura o possono danneggiarsi a causa di corpi estranei presenti nel materiale macinato. Il monitoraggio continuo dei rulli viene garantito dai sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL Profil. Con ciò vi assicurate il funzionamento affidabile del vostro mulino per carbone.

    Le caratteristiche

    • montaggio semplice
    • adatti anche per postmontaggio
    • soluzione conveniente
    Controllo dei rulli continuo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Garanzia di rapidità nei processi di produzione

    Tutti i movimenti di commutazione sempre in pugno

    La soluzione

    Negli interruttori di potenza è importante ottenere dati precisi sulla tempistica del movimento di commutazione: nella messa in funzione, negli interventi di manutenzione o in corso di funzionamento. Gli encoder a codifica magnetica lo fanno in modo affidabile. In tal modo, potrete riconoscere preventivamente i danni o persino evitarli.

    Le caratteristiche

    • altamente dinamici
    • versioni assolute o incrementali
    • elementi di collegamento e guida disponibili come accessori
    Garanzia di rapidità nei processi di produzione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.