Idraulica
Idraulica

Importante per tutti i tipi di produzione energetica

Nelle centrali elettriche vengono impiegati sistemi idraulici per la regolazione e il comando di innumerevoli processi. Il cuore pulsante di tali sistemi è il gruppo idraulico, che crea la pressione richiesta. I requisiti della sensoristica sono altrettanto elevati: Deve essere estremamente precisa, ben integrabile e molto affidabile.

I sensori di Balluff soddisfano del tutto questi requisiti con grande abilità e risultano convincenti grazie ad uno straordinario rapporto prezzo/prestazioni.

Esempi di applicazione

  • Monitoraggio affidabile della pressione idraulica

    Con semplice movimentazione e installazione a basso ingombro

    La soluzione

    I sensori di pressione Balluff, grazie all'ampio display ed alla semplice filosofia di comando secondo gli standard VDMA sono leggeri e veloci da parametrizzare. Poiché il display e l'uscita elettrica si possono ruotare in una posizione indipendente dalla flangia, potete installare questi sensori di pressione in modo flessibile e risparmiando spazio.

    Le caratteristiche

    • design compatto della custodia
    • indicatore di pressione locale
    • uscite di commutazione binarie
    • segnali di uscita analogici – anche con IO-Link
    • optional fino a –40 °C
    Monitoraggio affidabile della pressione idraulica
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Misurazione livello olio in serbatoi idraulici

    Controllare continuamente il livello di riempimento e riconoscere le perdite

    La soluzione

    Un adeguato livello dell'olio idraulico è la premessa per un funzionamento ineccepibile di un sistema idraulico. Un controllo permanente del livello di riempimento riveste quindi un ruolo importante. I sensori capacitivi di Balluff rilevano in modo affidabile il livello di riempimento limite in serbatoi idraulici. Come sensori di perdite montati nella coppa dell'olio segnalano in modo affidabile le mancanze di tenuta.

    Le caratteristiche

    • rilevazione affidabile di livello minimo/massimo
    • impiego in un ampio range di temperatura
    Misurazione livello olio in serbatoi idraulici
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.