Energia, energia idraulica
Energia, energia idraulica

Controllo preciso di grandi impianti

L' energia idroelettrica, nel mix di energie rinnovabili, è tuttora indispensabile e possiede ancora un sacco di potenziale non sfruttato.
Per dominare le enormi energie idrauliche sono indispensabili sistemi di regolazione che lavorino in modo affidabile ed estremamente preciso.
Balluff coadiuva e protegge i più moderni sistemi a turbina e di comando con soluzioni di alta precisione composti da sensori e trasduttori di posizionamento lineare.

Esempi di applicazione

  • Regolare le pale nelle turbine Kaplan

    Funzionamento uniforme delle turbine grazie alla regolazione affidabile

    La soluzione

    Affinché le turbine girino in modo uniforme, nelle turbine Kaplan la posizione delle pale viene adattata in base alle necessità. Con i nostri trasduttori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a profilo, regolate le vostre turbine in modo affidabile e sicuro.

    Le particolarità

    • estrema affidabilità
    • non è necessaria alcuna corsa di riferimento dopo un'interruzione di alimentazione
    • robusti e senza contatto
    Energia, energia idraulica, regolare le palette direttrici nelle turbine Kaplan
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare le palette mobili nelle turbine Kaplan

    Efficiente adattamento della potenza grazie alla regolazione affidabile

    La soluzione

    Regolando le palette mobili in base alla quantità di acqua, nelle turbine Kaplan ne viene adattata la loro potenza. I nostri trasduttori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL vengono integrati direttamente nell'albero e garantiscono così una regolazione ottimale della girante. Si può così regolare in modo efficiente la potenza delle vostre turbine.

    Le particolarità

    • elevata classe di protezione
    • resistenti alla pressione per l'integrazione in cilindri idraulici
    Energia, energia idraulica, regolare le palette mobili nelle turbine Kaplan
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare le turbine Pelton

    Monitoraggio affidabile della pressione idraulica

    La soluzione

    Nelle turbine Pelton la velocità della girante, e quindi la potenza erogata, viene regolato tramite ugelli nel getto d'acqua. Su parecchi ugelli d'entrata vi è un'alta pressione fino a 200 bar, che deve essere monitorata in modo rapido e uniforme. Questo compito lo svolgono i trasduttori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL di Balluff – con elevata affidabilità.

    Le particolarità

    • affidabili e robusti
    • design compatto
    Energia, energia idraulica, regolare le turbine Pelton
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le dighe

    Esatta regolazione del livello dell'acqua

    La soluzione

    Nelle dighe, la regolazione completamente automatica del livello dell'acqua è diventata uno standard. I nostri sensori di inclinazione BSI rilevano esattamente le posizioni intermedie e quindi monitorano in modo affidabile la vostra diga.

    Le particolarità

    • ampio range di temperatura
    • uscita analogica 4...20 mA
    • design compatto
    Energia, energia idraulica, monitoraggio dighe
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le griglie

    Soluzione robusta per una migliore efficienza

    La soluzione

    A causa di corpi galleggianti all'imbocco di centrali idroelettriche possono verificarsi perdite di potenza. Nel caso peggiore causano anche l'arresto completo. Nei rastrelli dei detriti galleggianti i nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS rilevano le posizioni finali dei rastrelli e li monitorano in modo affidabile. Un importante contributo all'efficienza del vostro impianto.

    Le particolarità

    • elevata resistenza alla pressione
    • semplicità di montaggio
    Energia, energia idraulica, monitoraggio rastrelli
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Misurazione di bassi regimi

    È possibile persino il monitoraggio dei fermi macchina

    La soluzione

     

     

    Il nostro encoder a codifica magnetica è estremamente preciso anche a bassi regimi. Così, anche nelle turbine idrauliche fornisce il regime esatto dell'albero. Oppure sorveglia i fermi dei cuscinetti idrodinamici nel funzionamento in stand-by, impedendo così il danneggiamento degli stessi a causa della mancanza di lubrificazione.

     

    Le caratteristiche

    • esatta misurazione del regime
    • senza usura poiché contactless
    • è possibile il monitoraggio dei fermi macchina
    Misurazione di bassi regimi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Messa in sicurezza della posizione di chiusura

    Monitorate in modo affidabile la rubinetteria

    La soluzione

    Nella rubinetteria di centrali idroelettriche è necessario intercettare in modo affidabile il flusso. I sensori induttivi resistenti all'alta pressione di Balluff controllano direttamente sul bordo di tenuta, se l'organo di intercettazione è completamente chiuso.

    Le caratteristiche

    • elevata resistenza alla compressione
    • diverse versioni di custodie e filettature
    • cavo oppure connettore a spina
    Messa in sicurezza della posizione di chiusura
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Semplificare l'installazione sul campo

    Un concetto offerto dall'impiego internazionale

    La soluzione

    Nella costruzione di impianti, i sottocomponenti sono spesso da collegare all'unità di controllo tramite lunghi percorsi. Con IO-Link basta un concetto per l'installazione sul campo nei vari mercati. Per adattare il sistema bus, serve solo inserire il Master desiderato. Gli schemi elettrici rimangono identici.

    Le caratteristiche

    • un indirizzo bus di campo/IP per fino a 136 segnali I/O e punti di diagnosi
    • valori analogici digitalizzati invece di segnali analogici (nessun cavo schermato richiesto)
    • Comando di attuatori con fino a 2 A
    Semplificare l'installazione sul campo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.