Energia, catena petrolifera e del gas
Energia, catena petrolifera e del gas

Soluzioni precise e antideflagranti per l'impiego gravoso

Le risorse sempre più scarse richiedono una tecnologia sempre migliore e più efficiente nell'estrazione di combustibili fossili. Con sensori estremamente robusti, assolutamente precisi e a bassa manutenzione, Balluff vi offre i prodotti precisi e le soluzioni necessarie per la catena petrolifera e del gas. Naturalmente con protezione antideflagrante e innumerevoli certificazioni internazionali.

Esempi di applicazione

  • Protezione antideflagrante per valvole di regolazione e intercettazione

    Affidabilità nel proteggere i vostri impianti dal pericolo di esplosione

    La soluzione

    Le valvole di regolazione e intercettazione vengono impiegate in molti settori dell'estrazione petrolifera e del gas, nelle raffinerie nonché negli impianti petrolchimici. Qui non solo devono essere protette da fattori ambientali difficili, ma anche dal rischio di esplosione. Ecco perché in questi ambienti la protezione antideflagrante ha la massima priorità. Balluff ha la soluzione ottimale per ogni applicazione: i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL dispongono di numerose certificazioni internazionali e sono estremamente affidabili.

    Le particolarità

    • elevata affidabilità
    • con IECEx, ATEX, NEC 500/505 e molte certificazioni internazionali
    Energia, catena petrolifera e del gas, protezione antideflagrante per valvole di regolazione e intercettazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le pompe petrolifere

    Misurazioni di posizione estremamente precise per le vostre pompe petrolifere

    La soluzione

    Dopo l'allacciamento di un campo petrolifero, le pompe petrolifere lavorano prevalentemente in modo del tutto autonomo. Tuttavia, i parametri delle pompe devono essere costantemente monitorati tramite sensori e sistemi remoti automatizzati. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL garantiscono, direttamente sulla pompa, una misurazione di posizione assolutamente affidabile ed estremamente precisa in situazioni difficili e permettono feedback diretti sulle condizioni dei sistemi di pompaggio.

    Le particolarità

    • estrema resistenza grazie al design robusto
    • misurazione molto precisa di corsa e posizione
    Energia, catena petrolifera e del gas, monitoraggio pompe di mandata
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare le pompe petrolifere

    Posizionamento preciso delle vostre pompe petrolifere

    La soluzione

    Per ridurre al minimo carico e usura, le pompe petrolifere devono essere posizionate esattamente sopra il foro di perforazione. I nostri sensori di inclinazione BSI offrono le condizioni ottimali nei difficili ambienti esterni: i loro segnali analogici angolari vi permettono di posizionare le vostre pompe in modo estremamente preciso.

    Le particolarità

    • adatti per l'impiego in condizioni di esercizio gravose grazie all'elevata classe di protezione IP67
    • misurazione angolare precisa e assoluta
    • custodia compatta
    Energia, catena petrolifera e del gas, posizionamento pompe di mandata
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare le barre di perforazione

    Preparazione ottimale del processo di perforazione

    La soluzione

    I pipe-handler prelevano le barre di perforazione direttamente dal deposito e le posizionano direttamente sopra il foro di perforazione. Così si garantisce una perforazione rapida ed efficiente. La potente idraulica sposta le pesanti barre come fossero piume e le posiziona esattamente. Per il pronto e corretto posizionamento, i sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi sono un fattore decisivo.

    Le caratteristiche

    • elevato campo di temperatura
    • Lunga durata
    • robustezza
    Posizionare le barre di perforazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento esatto dei tubi di perforazione

    Movimentazione pratica per l'ambiente a rischio di esplosione

    La soluzione

    Gli Iron Roughneck massimizzano l'efficienza nel movimentare i tubi di perforazione. Nonostante i pesi enormi, nell'avvitare o separare, i tubi devono seguire movimenti molto precisi. I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi misurano in modo assolutamente preciso e affidabile. Grazie alla varianti con protezione antideflagrante, sarete sempre al sicuro.

    Le caratteristiche

    • per ambienti soggetti a rischio di esplosione
    • con ATEX, IECEx, NEC500/505 e altre certificazioni internazionali
    • con corpo in robusto acciaio inossidabile
    Posizionamento esatto dei tubi di perforazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Garantire la posizione della trivella

    Garantire la profondità di perforazione desiderata

    La soluzione

    Sapere sempre dove si trova la trivella: nella ricerca di nuovi giacimenti di materie prime, con trivelle mobili vengono prelevati campioni di terreno per confermare potenziali depositi. I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL PF garantiscono in modo affidabile la giusta profondità di perforazione.

    Le caratteristiche

    • ingombro contenuto sui macchinari mobili grazie alla forma piatta
    • scatola Profil robusta
    • senza usura, contactless, con una distanza fino a 15 mm dal datore di posizione al trasduttore
    Garantire la posizione della trivella
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.