Energia, energia eolica
Energia, energia eolica

Affidabilità assoluta per parchi eolici onshore e offshore

I moderni impianti eolici producono oggigiorno circa 20 volte in più di corrente rispetto agli impianti di 20 anni fa, con una conseguente riduzione dei costi. Tuttavia i parchi eolici rappresentano un investimento importante, che richiede un'elevata disponibilità. Per assicurare ciò, tutti i componenti devono funzionare in modo estremamente affidabile e a prova di guasto.

Balluff lavora da molti anni a stretto contatto con i principali produttori, per offrirvi proprio i sensori, i sistemi di misurazione e le soluzioni di cui avete bisogno – su misura delle specifiche esigenze derivanti dalla produzione di energia eolica onshore e offshore.

Esempi di applicazione

  • Puntare le gondole nel vento

    Soluzione affidabile e conveniente per una maggiore efficienza dell'impianto eolico

    La soluzione

    Per ottenere il massimo rendimento dell'impianto eolico, la gondola deve seguire il vento. I nostri sensori induttivi BES rilevano la posizione direttamente sulla corona dentata delle regolazione azimutale e, nella massima affidabilità, permettono di portare la gondola nella posizione ottimale.

    I robusti sensori di Balluff sono l'ideale per integrare in modo conveniente e ridondante le soluzioni standard con encoder rotativi. Infatti, rispetto ad essi, i nostri sensori non devono essere montati con un meccanismo speciale.

    Le particolarità

    • estremamente robusti, resistenti ad urti e vibrazioni
    • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento senza contatto
    • adatti per ampie oscillazioni di temperatura e umidità
    • custodia in acciaio inossidabile
    Energia, energia eolica, puntare le gondole nel vento
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Controllare la posizione di cilindri idraulici

    Maggiore potenza grazie agli encoder Balluff

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL sono stati sviluppati nello specifico per l'utilizzo nei cilindri idraulici degli impianti eolici. Tramite la regolazione del pitch potete adattare esattamente l'angolo delle pale rotore in base all'intensità del vento. I sensori di posizionamento lineare di Balluff massimizzano così la vostra produzione energetica e la sicurezza dei vostri impianti.

    Le particolarità

    • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless
    • resistenti a pressioni fino a 600 bar
    • resistenti a vibrazioni e urti per l'impiego affidabile in ambienti difficili
    Energia, energia eolica, controllare la posizione di cilindri idraulici
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Minimizzare l'usura in cuscinetti e catene cinematiche

    Maggiore durata grazie alla riduzione di squilibri e carichi del vento

    La soluzione

    Squilibri e carichi di vento accorciano la durata dei cuscinetti e della catena cinematica delle vostre turbine eoliche. I nostri sensori induttivi di distanza BAW monitorano il traferro e le tolleranze nei punti critici. Grazie a Balluff si riducono i carichi – e si massimizza la durata.

    Le particolarità

    • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento senza contatto
    • design compatto
    • montaggio semplice, grandi distanze
    Energia, energia eolica, minimizzare l'usura in cuscinetti e catena cinematica
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare la velocità del rotore

    In modo affidabile, proteggiamo le vostre turbine eoliche dalle sovravelocità

    La soluzione

    I nostri sensori induttivi BES rilevano la velocità del rotore nei vostri impianti eolici. In modo estremamente affidabile, perfino con temperature fino a –40°C. Già due sensori induttivi posizionati sul disco di bloccaggio bastano a sia la velocità sia la direzione di rotazione del rotore. Balluff protegge così il vostro impianto dalle sovravelocità.

    Le particolarità

    • elevata distanza di commutazione
    • range di temperatura ampliato
    • rilevazione senza contatto
    • insensibilità allo sporco
    Energia, energia eolica, monitorare il regime del rotore
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Misura di velocità

    Misura estremamente precisa di velocità, rilevamento della direzione di rotazione e della posizione di bloccaggio

    La soluzione

    Il nostro encoder a codifica magnetica BML misura la velocità dei vostri rotori in modo estremamente preciso, anche a basse velocità. A tale scopo, il sistema di misurazione a banda magnetica può essere facilmente applicato all'albero principale. Così non riconosce solo la direzione di rotazione ma, con i punti di riferimento, rileva anche la posizione corretta per il bloccaggio del rotore. E tutto senza contatto e quindi senza usura.

    Le particolarità

    • estremamente precisi, anche a velocità molto basse
    • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento senza contatto
    • possibile il comando di posizioni
    Energia, energia eolica, rilevazione velocità
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare la velocità dei generatori

    Garantire il controllo ottimale nell'alimentazione di rete

    La soluzione

    La velocità dei generatori è un parametro importante per il controllo del vostro impianto. L'encoder a codifica magnetica BML di Balluff legge i poli sull'anello magnetico senza contatto e monitora cosi la velocità del generatore in modo estremamente affidabile. I nostri versatili sensori sono applicabili anche ad alberi di grande diametro, ad es. utilizzando diversi diametri di anello o come soluzioni a nastro. Grazie alla massima robustezza e precisione, vi garantiamo il controllo ottimale nell'alimentazione di rete.

    Le particolarità

    • poco ingombro, semplicità di montaggio
    • massima durata grazie al funzionamento senza contatto
    • precisione garantita da elevata risoluzione
    Energia, energia eolica, monitorare il regime del generatore
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche

    Determinazione affidabile della posizione negli azionamenti idraulici

    La soluzione

    Per la manutenzione, l'impianto eolico deve essere fermo e le pale del rotore devono essere tolte del vento. I nostri sensori induttivi BHS rilevano sia la posizione dello stelo del cilindro di bloccaggio sia la posizione finale del sistema di pitch. Ed in modo assolutamente affidabile. I sensori resistenti all'alta pressione sono disponibili anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop.

    Le particolarità

    • resistenti all'alta pressione fino a 500 bar, a montaggio diretto
    • custodia in acciaio inossidabile
    • anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop
    Energia, energia eolica, regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare l'inclinazione della torre di turbine eoliche

    Ridurre il carico dell'impianto e minimizzare i rischi

    La soluzione

    Con forti raffiche di vento o tempeste, ma anche durante la fase di avvio di un impianto eolico, sulla torre agiscono forze di grande intensità. I nostri sensori di inclinazione BSI misurano in modo affidabile l'angolo assoluto di inclinazione della torre. Impediscono quindi il superamento dei valori limite e riducono il carico dell'impianto.

    Le particolarità

    • semplicità di montaggio
    • range di temperatura –40…+85 °C
    • robusta custodia in metallo
    Energia, energia eolica, monitorare l'inclinazione della torre di turbine eoliche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Controllare i freni a disco

    Manutenzione più semplice e maggiore durata grazie al controllo automatico

    La soluzione

    In diversi punti dei vostri impianti eolici vengono utilizzati freni a disco. I nostri sensori induttivi di distanza BAW monitorano questi freni a disco in modo permanente e con la massima precisione. E avvisano per tempo quando è necessario sostituire le pastiglie. Ciò semplifica la manutenzione e garantisce la longevità del vostro impianto.

    Le particolarità

    • intervallo di misura elevato
    • rilevazione continua
    • design compatto
    Energia, energia eolica, controllare i dischi freno
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio livello di riempimento di olio e refrigerante

    Maggior sicurezza per i vostri impianti di trasmissione, idraulici e di raffreddamento

    La soluzione

    Nei serbatoi di espansione di impianti di raffreddamento e negli impianti di trasmissione ed idraulici dovrebbe sempre esserci il giusto livello di riempimento. I nostri sensori capacitivi BCS rilevano i livelli di riempimento minimi e massimi senza contatto diretto – attraverso la parete del serbatoio o mediante adattatori. Nella coppa dell'olio, vengono montati come sensori di perdita e forniscono informazioni affidabili su possibili perdite di olio.

    Le particolarità

    • sensori capacitivo con certificazione HALT
    • misurazione senza contatto attraverso pareti in plastica
    • Riconoscimento di olio e acqua
    Energia, energia eolica, monitoraggio livello di riempimento di olio e refrigerante
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.