Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale
Dal sistema idraulico alla soluzione di azionamento digitale

In rete ed estremamente flessibile

Gli attuatori e i sensori universali svolgono i compiti più svariati e, tramite il protocollo IO-Link standardizzato (IEC 61131-9), mettono a disposizione informazioni e valori in formato digitale. Per farlo, tramite un IO-Link-Master si instaura una comunicazione a livello di bus di campo e nell'unità di controllo.

I dati trasmessi forniscono inoltre informazioni per una diagnosi, danno la possibilità di essere documentati e si possono visualizzare direttamente o analizzare nel Cloud.

Questa soluzione vi offre significativi vantaggi IO-Link

  • facile installazione con cavi standard preconfezionati
  • elevata economicità grazie ai meno costosi cavi standard non schermati
  • segnali esenti da disturbi grazie all'interfaccia digitale
  • facile utilizzo, poiché il software per la parametrizzazione e i dati di servizio sono indipendenti dal produttore
  • facile monitoraggio, analisi, documentazione, grazie alla disponibilità dei dati di servizio
(1) Comando della macchina (2) Analisi, documentazione dati nel Cloud (3) Asse autonomo a livello di campo (4) Asse autonomo a livello di campo (5) Rilevare il flusso di fluidi allo stato liquido con flussostati termici BFF (6) Misurazione di temperatura con sensori di temperatura BFT (7) Parametrizzazione delle valvole tramite IO-Link (8) Misurazione di pressione con sensori di pressione BSP (9) Rilevamento di livello con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL (10) Controllo di livello tramite rilevamento dei valori limite con sensori capacitivi BCS
(1) Comando della macchina (2) Analisi, documentazione dati nel Cloud (3) Asse autonomo a livello di campo (4) Asse autonomo a livello di campo (5) Rilevare il flusso di fluidi allo stato liquido con flussostati termici BFF (6) Misurazione di temperatura con sensori di temperatura BFT (7) Parametrizzazione delle valvole tramite IO-Link (8) Misurazione di pressione con sensori di pressione BSP (9) Rilevamento di livello con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL (10) Controllo di livello tramite rilevamento dei valori limite con sensori capacitivi BCS