Il feedback affidabile della posizione garantisce sicurezza
Il feedback affidabile della posizione garantisce sicurezza

Il feedback affidabile della posizione garantisce sicurezza

Quando si tratta di elevata affidabilità e precisione, gli azionamenti idraulici con sensori integrati di posizionamento lineare magnetostrittivo sono la prima scelta. Il sistema viene integrato direttamente nella zona in pressione del cilindro idraulico e garantisce la precisa rilevazione del valore effettivo della posizione del pistone.

Da noi, scegliendo tra varie interfacce potete facilmente disporre del sistema più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, le lunghezze di misura da 25 a 7500 mm vi consentono un impiego universale.

Per i cilindri di tipo non magnetico quello che serve è il nostro sensore di posizionamento lineare a campo magnetico intelligente. Il sistema di posizionamento assoluto rileva continuamente con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. E si monta con rapidità, poiché non è necessario prestare attenzione alle forme della scanalatura.

Esempi di applicazione

  • Misurare con estrema precisione le posizioni nell'idraulica industriale

    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL

    I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi di Balluff sono diventati lo standard per la misurazione della posizione affidabile ed estremamente precisa nell'idraulica industriale. La loro resistenza alla pressione fino a 1000 bar corrisponde a quella del cilindro idraulico. Il principio di funzionamento senza contatto vi assicura l'assenza di usura e quindi una durata pressoché illimitata. Inoltre, i nostri sistemi assoluti non richiedono alcuna corsa di riferimento. Il loro segnale d'uscita estremamente preciso è disponibile come segnale assoluto alla messa in funzione dell'unità di controllo.

    Caratteristiche principali

    • resistenti a pressioni fino a 1000 bar – campo d'impiego ampliato
    • lunghezze di misura fino a 7620 mm
    • interfacce analogiche, digitali, bus di campo, Ethernet
    • elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
    Misurare con estrema precisione le posizioni nell'idraulica industriale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevare le posizioni dei pistoni in modo ridondante nelle zone a rischio di esplosione

    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL ridondanti o antideflagranti

    I massimi requisiti di sicurezza, come nelle centrali elettriche, richiedono sistemi ridondanti. Nei compatti sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti di Balluff sono integrati fino a tre percorsi di misura indipendenti e tre elettroniche indipendenti in una barra. Il robusto sistema assoluto può essere configurato a piacimento e messo facilmente in funzione. I vostri cilindri idraulici sono concepiti per le zone a rischio di esplosione? Per l'impiego sicuro in zone a rischio di esplosione 0 e 1, con Balluff potrete disporre anche di sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi antideflagranti.

    Caratteristiche principali

    • compatti e poco ingombranti
    • contactless e resistenti all’usura
    • controllo di tutti i canali tramite LED
    • versioni per le zone a rischio di esplosione 0, 1 e 2
    • varianti resistenti alla pressione fino a 600 bar
    • disponibili svariate interfacce
    • multiple certificazioni internazionali
    Con sensori di posizionamento  lineare magnetostrittivi BTL ridondanti o  antideflagranti
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevare simultaneamente due posizioni in un azionamento a doppio pistone

    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL

    Desiderate rilevare simultaneamente due posizioni in cilindri a doppio pistone utilizzando un unico sistema? Potete farlo con i sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo di Balluff. In questo caso, la seconda posizione del pistone nel cilindro viene rilevata con un datore di posizione tramite lo stelo non magnetico del pistone 1. Ad esempio, nella tecnologia di giunzione e connessione nulla si oppone più a una corretta clinciatura, rivettatura o bordatura.

    Caratteristiche principali

    • un sistema per due corse, particolarmente economico
    • soluzione compatta che consente di risparmiare spazio di lavoro
    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Riconoscere le posizioni dell' idraulica mobile

    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL

    I sensori estendono in modo significativo la durata delle macchine mobili. E, sempre con i sensori, potete aumentarne la sicurezza. Il sensore di posizionamento lineare BTL AR rileva in modo affidabile la posizione del pistone di cilindri idraulici mobili. La forma costruttiva compatta del sensore lo predispone sia per l'impiego in nodi sferici stretti o con occhielli che in cilindri dal diametro maggiore.

    Caratteristiche principali

    • le omologazioni EMC consentono un impiego ineccepibile
    • certificazione E1, per applicazioni mobili
    • custodia dall'ingombro ridotto, perfettamente integrabile
    • con un intelligente sistema di innesto a scatto per un facile montaggio
    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Misurare la posizione del pistone attraverso la parete del cilindro a blocco

    Con sensori di posizionamento lineare a campo magnetico BMP

    Con il sensore di posizionamento lineare a campo magnetico BMP contactless e senza usura, trasformate il vostro cilindro a blocco non magnetico in un sistema di azionamento con caratteristiche IIoT. Il sistema di posizionamento assoluto misura continuamente con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. E con IO-Link apre le porte ad applicazioni avanzate di parametrizzazione e diagnosi. Oltre ai dati di processo, riceverete ad esempio informazioni sullo stato dell'apparecchio, sulla temperatura d'esercizio e sulle attuali condizioni ambientali.

    Caratteristiche principali

    • flessibilità, grazie alla concezione modulare: per un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva da 32 a 256 mm
    • per l’Industria 4.0: Condition Monitoring e Predictive Maintenance
    • montaggio agevole
    Misurare la posizione del  pistone attraverso la parete del cilindro a blocco
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.