L'azionamento compatto idraulico
L'azionamento compatto idraulico

Efficienza energetica ed elevata precisione di posizionamento

I moderni azionamenti idraulici compatti, le unità dell'idraulica e dell'elettronica, sono la combinazione di intelligenza e potenza. Ciò consente di abbattere i costi di installazione e manutenzione. E si risparmia fino all'80% sul consumo energetico degli assi.

L'azionamento compatto è costituito da un circuito chiuso del fluido con cilindro, pompa, blocco di comando e accumulatore nonché da servomotore per la pompa, unità di comando con interfaccia e sensori per il monitoraggio di pressione, temperatura e corsa.

Per il circuito chiuso del fluido dell'azionamento compatto, Balluff offre sistemi di misurazione della corsa integrabili per un feedback affidabile capace di garantire un'elevata precisione di posizionamento. Nonché sensori intelligenti compatti per la misurazione di pressione e temperatura. Questi segnalano le attuali condizioni operative e permettono una manutenzione predittiva. Tramite le interfacce dati integrate nell'azionamento – bus di campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link – l'asse autonomo comunica con il comando della macchina o direttamente nel Cloud.

Esempi di applicazione

  • Feedback del cilindro per un azionamento compatto

    Con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL

    Nei cilindri compatti i sensori devono avere una forma costruttiva molto compatta. Il sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL K Compact soddisfa al meglio questo requisito. La sua corta custodia di soli 34 mm consente di risparmiare spazio prezioso all'interno e attorno al cilindro. Grazie alla sua custodia in acciaio inossidabile con flangia d'innesto e robusto fissaggio a sei viti, non è necessaria un'ulteriore custodia di protezione.

    Caratteristiche principali

    • pratica impostazione delle curve caratteristiche
    • resistente agli urti e alle vibrazioni con classe di protezione IP67/68
    • custodia resistente alla pressione a richiesta, adatta per impieghi offshore
    • con segnali analogici, interfacce digitali, bus di campo o Ethernet
    Feedback del cilindro per un azionamento compatto
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Controllare la pressione nell'intero sistema di azionamento

    Con sensori di pressione BSP

    Con i nostri sensori di pressione monitorate la pressione nell'intero sistema di azionamento. E traete vantaggio da una pratica maneggevolezza e dall'elevata precisione. Grazie all'ampio display e al semplice concetto di comando secondo VDMA, potete parametrizzarli in modo facile e immediato. Al contempo, la pressione di sistema viene visualizzata su un chiaro display a LED. Poiché il display e il connettore elettrico si possono ruotare in una posizione indipendente dalla flangia, questi sensori compatti sono installabili in modo flessibile e risparmiando spazio.

    Caratteristiche principali

    • uscite di comando binarie o segnali di uscita analogici
    • con IO-Link per una diagnosi sistematica
    • disponibili fino a –40 °C, per fronteggiare ambienti impegnativi
    Controllare la  pressione nell'intero sistema  di azionamento
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare continuamente la temperatura dell'olio

    Con i sensori di temperatura BFT

    el gruppo idraulico, la temperatura dell'olio idraulico può essere monitorata in modo affidabile con sensori di temperatura a contatto con il fluido. Poiché ciò avviene all'interno del circuito idraulico, i nostri sensori garantiscono la corretta viscosità dell'olio e quindi le prestazioni della vostra macchina. Gli stati di processo critici, come una temperatura limite, vengono controllati direttamente tramite l'uscita commutata. Un'uscita analogica vi fornisce risultati di misura continui. Ciò favorisce la stabilità del processo.

    Caratteristiche principali

    • di facile integrazione grazie al connettore M12
    • con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'uso
    • forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni
    Monitorare continuamente la temperatura dell'olio
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.