L'azionamento pneumatico intelligente
L'azionamento pneumatico intelligente

IO-Link consente il perfetto feedback lineare

I sensori di campo magnetico contactless e quindi privi di usura per la marcatura di finecorsa e posizioni intermedie sono da tempo diventati standard nella tecnologia di automazione pneumatica. Sia in attuatori standard ad azionamento pneumatico come cilindri e pinze, sia in applicazioni pneumatiche speciali, come ad es. su avvitatori, unità di manutenzione, tenditori e slitte, rilevano in modo affidabile l'attuale posizione.

Con la crescente digitalizzazione nella tecnologia di automazione, sono richiesti attuatori intelligenti pneumatici collegabili in rete. Da un lato, la corsa di spostamento del pistone deve poter essere rilevata continuamente, per arrivare a una regolazione automatizzata della posizione. Dall'altro, oltre ai dati di processo intrinseci, si dovrebbero poter ottenere esaustive informazioni di servizio e diagnostiche.

I nostri sensori di posizionamento lineare a campo magnetico e i sensori IO-Link soddisfano appieno questi requisiti. Questa tecnologia intelligente fornisce tutti i dati richiesti e garantisce il perfetto feedback lineare. Trasforma il vostro attuatore pneumatico in una soluzione IIoT ottimale, che vi mette in prima fila nella digitalizzazione della tecnologia pneumatica di azionamento.

Esempi di applicazione

  • Monitorare posizioni e processi in un sistema di avvitamento

    Con sensori induttivi per tubi di riempimento minuteria BES, sensori di posizionamento lineare di campo magnetico BMP e sensori a campo magnetico BMF

    Nell'alimentazione di viti, i nostri sensori induttivi per tubi di riempimento minuteria BES sorvegliano ogni singola vite. I nostri sensori di posizionamento lineare a campo magnetico BMP controllano il processo di avvitamento, misurando in modo continuo l'avanzamento della corsa nella rotazione. E alla corretta battuta di finecorsa dell'unità di avvitamento ci pensano i nostri sensori a campo magnetico BMF.

    Caratteristiche principali

    • la tecnologia di sensori adatta ad ogni funzione
    • sensori intelligenti che, grazie a IO-Link, conferiscono caratteristiche di compatibilità IIoT al sistema di avvitamento
    • con IO-Link si riducono al minimo i tempi di attrezzaggio, poiché i parametri vengono impostati nell'unità di controllo
    Monitorare posizioni e processi in un sistema di avvitamento
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le posizioni nelle slitte pneumatiche

    Con sensori di campo magnetico BMF

    Nelle slitte pneumatiche, utilizzando i nostri compatti sensori a campo magnetico potete monitorare la posizione delle slitte in modo contactless. I compatti sensori privi di usura dispongono di una grande forza di ritegno e sono molto affidabili anche alle elevate velocità di traslazione. Sono inoltre disponibili anche varianti a un connettore per due sensori. Sono in formato M8 e M12, per risparmiare uno slot. Una soluzione economica, che riduce i vostri costi di installazione e cablaggio.

    Caratteristiche principali

    • rilevamento sicuro della posizione tramite punto di commutazione preciso
    • versioni per il montaggio a filo in scanalatura a C o T
    • per applicazioni in spazi ridotti, grazie all'utilizzo dall'alto
    • insensibilità allo sporco
    • minor numero di varianti grazie ai tasselli scanalati universali
    Monitorare le posizioni nelle slitte pneumatiche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Integrazione perfetta in pinze e slitte

    Con sensori a campo magnetico BMF con IO-Link

    Soprattutto nelle pinze, dove lo spazio di montaggio è estremamente prezioso, con il nostro sensore intelligente a campo magnetico potete definire e interrogare fino a otto punti di commutazione all'interno del campo di intervento del sensore. E con questa soluzione digitale potete personalizzare l'isteresi per ogni singolo punto di commutazione. In questo modo, per una pinza vengono riconosciute fino a otto diverse dimensioni dell'oggetto, il che rende superfluo l'impiego di parecchi sensori convenzionali. Per voi significa maggiore comfort, più flessibilità e risparmio di costi.

    Caratteristiche principali

    • sovracorsa estremamente ampia di 60 mm
    • lunghezza testina del sensore 20 mm, con elettronica separata – ideale per applicazioni compatte
    • Remote-Teach fino a otto punti di commutazione tramite IO-Link
    • IO-Link PNP NO
    • disponibilità di sensore M12 e M8 con cavo e connettore, sensore M8 con cavo da 2 m
    • range di temperatura da –25 a +80 °C
    Integrazione perfetta in pinze  e slitte
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare la posizione del pistoni sui cilindri

    Con sensori di campo magnetico BMF

    I nostri compatti sensori a campo magnetico sono la classica soluzione ottimale per monitorare la posizione dei pistoni sui cilindri. Il campo del magnete integrato nel pistone viene riconosciuto dal sensore attraverso la parete dell'attuatore. E anche alle elevate velocità di traslazione. Con il loro rilevamento contactless della posizione, i sensori a campo magnetico di Balluff funzionano in modo assolutamente affidabile e privo di usura. Ciò significa: nessuna bruciatura da contatto, nessun rimbalzo. Avrete solo punti di commutazione puliti.

    Caratteristiche principali

    • per scanalatura a C e T – utilizzabili dall'alto
    • forme costruttive corte e compatte con elevata forza di ritegno nonché formati miniaturizzati per cilindri a corsa corta e pinze
    • Senza punti di commutazione doppi
    • LED grandi e particolarmente chiari per una diagnosi semplice
    Monitorare la posizione del  pistoni sui cilindri
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • La tecnologia pneumatica di azionamento diventa compatibile al concetto IIoT

    Con sensori di posizionamento lineare a campo magnetico BMP

    Trasformate il vostro cilindro standard in un sistema di azionamento pneumatico con caratteristiche IIoT. Con il nostri sensore di posizionamento lineare BMP con IO-Link, che è compatibile con quasi tutti i tipi di cilindri e dimostra la sua forza in poco spazio. Il sistema di posizionamento assoluto misura con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. Grazie all'interfaccia IO-Link disponete di opzioni di parametrizzazione estese e una grande quantità di dati diagnostici. Riceverete inoltre informazioni sullo stato dell'apparecchio, sulla temperatura d'esercizio o sulle attuali condizioni ambientali.

    Caratteristiche principali

    • flessibilità, grazie alla concezione modulare: per un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva da 32 a 256 mm
    • zrisultati affidabili: elevata linearità e massima precisione di ripetibilità
    • per l’Industria 4.0: Condition Monitoring e Predictive Maintenance
    La tecnologia pneumatica di azionamento diventa compatibile al concetto IIoT
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.