Baugruppen und Werkzeugmaschinen vereinfachen
Baugruppen und Werkzeugmaschinen vereinfachen

Riferimenti per gli standard di domani

Per semplificare i vostri gruppi costruttivi e le vostre macchine e garantirgli un impiego efficiente, con Balluff disponete di una tecnologia avvenieristica.

Per le moderne macchine utensili offriamo processori RFID indipendenti dalla frequenza, che assicurano il funzionamento misto tra sistemi diversi. Ed è disponibile anche una testina di scrittura/lettura ibrida per bassa e alta frequenza. Vale a dire che per un impiego efficiente dell'utensile vi basta una sola variante specifica. Sfruttate la massima flessibilità, risparmiate tempo e denaro.
IO-Link vi garantisce concetti di controllo potenti e semplifica la vostra topologia di rete. Inoltre, IO-Link coniuga la tecnologia di sicurezza e automazione. Per la sicurezza delle macchine si applicano tutti i vantaggi IO-Link.

Le nostre soluzioni di comunicazione rilevano tutti i dati del livello di automazione più basso, li trasportano e li mettono a disposizione dei sistemi sovraordinati. Lo standard di comunicazione digitale è la chiave di ciò ed apre la strada all'IIoT.

Con le nostre soluzioni preparatevi già oggi agli standard di domani.

Gestione degli utensili
Gestione degli utensili
La comunicazione digitale crea valore aggiuno
La comunicazione digitale crea valore aggiuno
Universale, semplice e flessibile: IO-Link
Universale, semplice e flessibile: IO-Link
IO-Link
IO-Link
Safety
Safety