Mandrini, mandrini autocentranti, tavole girevoli e orientabili
Mandrini, mandrini autocentranti, tavole girevoli e orientabili

Sapere quali sono i progetti futuri del costruttore

Tra produttori di macchine utensili qualcuno è sempre all'avanguardia con offerte che soddisfino le esigenze future dei propri clienti. Sia nella scalabilità dimensionale come anche nella funzionalità.

Per cogliere al meglio le possibilità offerte dal mercato si ricorre quindi sempre più spesso all’elaborazione di soluzioni personalizzate, costituite da moduli e gruppi costruttivi.

Questi componenti meccatronici, composti da attori e sensori integrati, devono essere in grado di svolgere in modo ottimale le loro funzioni, anche in condizioni di spazio limitate. Sono abbastanza intelligenti per adeguarsi alle più svariate situazioni di installazione e di necessità. Così vi consentono di avere un notevole vantaggio rispetto alla concorrenza.

Esempi di applicazione

  • Monitoraggio delle corse della morsa negli utensili con sensori binari

    Tre sensori induttivi per il monitoraggio contactless della corsa della morsa

    La soluzione

    Tipicamente gli utensili vengono serrati seguendo geometrie coniche. Con tre sensori induttivi BES è possibile rilevare senza contatto e quindi senza usura, tre stati: non serrato, serrato senza utensile e serrato con utensile.

    Questa forma di monitoraggio di corsa della morsa risulta particolarmente adatta per corse lunghe, poiché i sensori sono montati a distanze predefinite tra loro.

    Le particolarità

    • tre stati (non serrato, serrato senza e serrato con utensile)
    • senza contatto e quindi senza usura
    • particolarmente adatti per corse lunghe
    Lavorazione dei metalli, controllo delle corse della morsa negli utensili con sensori binari
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio delle corse della morsa negli utensili con sensore di distanza

    La soluzione classica del monitoraggio a misurazione continua delle corse della morsa

    La soluzione

    Quando sul portautensile c'è una geometria esterna conica, è possibile rilevare i movimenti trasversali all'asse del sensore anche tramite un sensore induttivo di distanza BAW.

    Una disposizione di questo tipo è una soluzione classica per il monitoraggio continuo delle corse della morsa.

    Le particolarità

    • rilevare movimenti trasversali rispetto all'asse del sensore
    Lavorazione dei metalli, monitoraggio delle corse della morsa negli utensili con sensore di distanza
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio delle corse della morsa negli utensili con sistemi di posizionamento lineari

    La soluzione classica del monitoraggio a misurazione continua delle corse della morsa

    La soluzione

    Tramite misurazione di posizionamento lineare si può realizzare un monitoraggio delle corse della morsa anche durante la rotazione della meccanica di bloccaggio.

    A questo proposito il sistema di posizionamento induttivo BIP rileva la posizione di una camme metallica, che si muove lateralmente al sensore.

    A seconda delle esigenze possiamo mettervi a disposizione sistemi di misurazione con diverse lunghezze di corsa.

    Le particolarità

    • monitoraggio affidabile della corsa delle morsa durante la rotazione del meccanismo di bloccaggio
    • sistemi di misurazione con diversa lunghezza di corsa
    Lavorazione dei metalli, monitoraggio a misurazione continua delle corse della morsa
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Trasmissione di segnali e dati alle tavole orientabili

    I robusti accoppiatori induttivi consentono la trasmissione affidabile senza connettori

    La soluzione

    Quando si devono montare sensori e attori sulla tavola orientabile, gli accoppiatori induttivi BIC possono assolvere alla trasmissione senza connettori di energia e segnali.

    Come portatori di anello collettore contactless incapsulati ermeticamente lavorano in modo estremamente affidabile e sono particolarmente robusti.

    Le particolarità

    • trasmissione senza connettori di energia e segnali
    • affidabili e robusti
    Lavorazione dei metalli, trasmissione di segnali e dati alle tavole orientabili
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento delle corse su tavole girevoli

    Encoder compatti e di facile integrazione per il rilevamento preciso dell'angolo di rotazione

    La soluzione

    L'encoder a codifica magnetica BML di Balluff è l'ideale per il rilevamento preciso dell'angolo di rotazione.

    È particolarmente compatto grazie all'integrazione di sensore e attuatore in un unico gruppo costruttivo. Grazie alla sua compatibilità con tutti gli ingressi di trasduttori standard è facilmente integrabile nella vostra applicazione.

    Le particolarità

    • rilevamento preciso dell'angolo di rotazione
    • molto compatto, di facile integrazione nella vostra applicazione
    Lavorazione dei metalli, rilevamento delle corse su tavole girevoli
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento della posizione del pistone nei cilindri di serraggio

    Principio di misurazione induttivo per il rilevamento affidabile della posizione

    La soluzione

    I sensori induttivi resistenti all'alta pressione di Balluff sono perfetti per monitorare la posizione di serraggio del pistone idraulico su dispositivi di bloccaggio.

    La loro robuste versioni ricche di varianti rilevano la posizione sui cilindri del blocco in modo molto affidabile.

    Le particolarità

    • monitoraggio posizione di serraggio del pistone idraulico
    • versioni robuste, grande numero di varianti
    • principio di misurazione induttivo
    Lavorazione dei metalli, rilevamento posizione del pistone nei cilindri di bloccaggio
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.