Rotazione nella lavorazione dei metalli
Rotazione nella lavorazione dei metalli

Soluzioni sensoristiche assicurano un'elevata disponibilità dell'impianto

rubinetteria, valvole, elementi di fissaggio, parti di trasmissione e motori nel settore automobilistico, nelle macchine industriali e negli elettrodomestici: con questi componenti metallici di serie abbiamo a che fare quotidianamente.

La loro produzione è particolarmente vantaggiosa, se vengono lavorati con asportazione al tornio e costruiti principalmente in modo simmetrico-rotazionale. Ciò vale soprattutto per parti che vengono prodotte in un attrezzaggio, con alimentazione e prelievo automatici.

Balluff supporta questa produzione vantaggiosa e automatizzata. Poiché i sensori giocano un ruolo fondamentale per monitorare questi processi a ritmi quanto più rapidi possibili e con un elevato grado di automatizzazione.

Esempi di applicazione

  • Monitoraggio del caricatore di barre

    Monitoraggio alimentazione con materiale in barre mediante sensori induttivi

    La soluzione

    Con i sensori induttivi BES di Balluff, potrete monitorare l'alimentazione del materiale in barre su più punti. Ciò garantisce un processo produttivo ineccepibile con sfruttamento ottimale della macchina. E vi supporta nel compiere turni senza personale.

    Le particolarità

    • produzione ineccepibile con sfruttamento ottimale della macchina tramite un monitoraggio affidabile
    • sono realizzabili turni senza personale
    Lavorazione dei metalli, monitoraggio del caricatore di barre
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare la contropunta

    Monitoraggio alimentazione con materiale in barre mediante sensori induttivi

    La soluzione

    Con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL, potrete posizionare la contropunta del vostro tornio in modo estremamente affidabile e conveniente. Ad esempio con un asse idraulico o un asse a semplice motorizzazione.

    Per il posizionamento di precisione è possibile installare un secondo sistema di misurazione.

    Le particolarità

    • posizionamento contropunta affidabile e vantaggioso
    • possibile l'installazione di un secondo sistema di misurazione per posizionamento di precisione
    Lavorazione dei metalli, posizionare la contropunta
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Orientamento delle lunette

    Posizionamento compatto e preciso di lunette con sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo a barra

    La soluzione

    Le lunette supportano il processo di lavorazione di parti rotanti lunghe o pesanti. Un sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL a barra controlla la posizione del pistone. Per un posizionamento compatto e preciso della lunette, attuatore e sensore lavorano insieme.

    Le particolarità

    • posizionamento compatto e preciso di lunette
    Lavorazione dei metalli, orientamento delle lunette
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Verifica del serraggio del pezzo

    Ampia gamma di sistemi di misurazione per la massima precisione nel serraggio del pezzo

    La soluzione

    Per lavorare un pezzo in modo corretto e con qualità costante, deve essere ben serrato nel mandrino. I sensori con uscita di commutazione e, sempre più spesso, anche i sistemi di posizionamento induttivi BIP con segnale in uscita continuo, controllano il serraggio del pezzo in modo affidabile e preciso.

    Balluff offre una vasta gamma di sistemi di misurazione per varie dimensioni. Da pochi millimetri fino a 130 mm di lunghezza.

    Le particolarità

    • preciso controllo del serraggio del pezzo
    • ampia gamma di sistemi di misurazione, da pochi millimetri fino a 130 mm di lunghezza
    Lavorazione dei metalli, orientamento delle lunette
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento della posizione del revolver

    I sensori induttivi monitorano la corretta posizione del revolver degli utensili

    La soluzione

    I sensori induttivi BES riconoscono se il revolver degli utensili ha raggiunto la corretta posizione indicizzata dopo un movimento rotatorio . Questi sensori rilevano sia il serraggio del revolver, sia il bloccaggio.

    Le particolarità

    • corretta posizione indicizzata del revolver degli utensili
    • i sensori induttivi rilevano il serraggio e il bloccaggio del revolver
    Lavorazione dei metalli, rilevamento della posizione del revolver
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Controllo delle cinghie di trazione

    Controllo di presenza e funzionamento delle cinghie di trazione tramite sensori capacitivi o induttivi

    La soluzione

    Per trasmettere movimenti rotatori, le macchine utensili utilizzano spesso cinghie di trazione. La loro presenza e il loro funzionamento si devono continuamente controllare.

    Per questo compito, a seconda della struttura della cinghia di trazione, sono adatti sensori capacitivi BCS o sensori induttivi BES di Balluff. In caso di malfunzionamento attivano l'arresto della trazione.

    Le particolarità

    • controllo affidabile delle cinghie di trazione
    • diversi sensori, a seconda della struttura della cinghia di trazione
    • arresto della trazione in caso di malfunzionamento
    Lavorazione dei metalli, controllo delle cinghie di trazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.