Monitoraggio del livello durante il riempimento di bottiglie
La soluzione
Nell'industria delle bevande, per la produzione delle bottiglie si utilizzano macchine a soffiatura automatica. Le bottiglie possono essere riempite immediatamente consentendo di eliminare gli spostamenti. La sonda di livello SF Balluff estremamente precisa monitora i livelli nel processo di riempimento. Inoltre è possibile controllare la temperatura.
Le caratteristiche
- certificato Ecolab, certificazione 3A, conforme a FDA ed EHEDG
- collegamento igienico all'ambiente di produzione
- dinamico e preciso
- dimensioni contenute grazie alla combinazione di grandezze di misurazione (2 in 1)

Team riservato all'industria
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.