Soluzioni per l'industria del packaging
Soluzioni per l'industria del packaging

Misure perfette ed efficienza fino a dimensioni del lotto 1

Dalle macchine per imballaggio si richiede assoluta precisione e grande flessibilità. E ciò sia in grandi quantità che in piccole serie, fino a dimensioni del lotto 1.

Vi offriamo il nostro supporto professionale. Nel rapido cambio di formato, nel flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace o nella corretta gestione dei più svariati formati e materiali da confezionamento. Con i sensori e le soluzioni di sistemi Balluff otterrete in modo affidabile la flessibilità e la rapidità che desiderate.

Confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole

Le confezionatrici e macchine per l'imballaggio di scatole sono estremamente variegate, pertanto occorre massima flessibilità. Le macchine producono forme di sacchetti e confezioni più disparate. Infatti sistemi di confezionamento sempre nuovi devono catturare l'attenzione del consumatore. In questo modo le dimensioni dei lotti diminuiscono, provocando frequenti cambi di formato. I prodotti Balluff consentono di ottenere la necessaria flessibilità e rapidità.

  • Controllo del bordo

    Controllo del bordo

    La soluzione

    I nostri sensori a banda luminosa misurano la posizione di nastri a scorrimento rapido in pellicola o in tessuto. Con i valori rilevati è possibile controllare con precisione azionamenti e guide negli impianti di produzione. Si ottiene uno scorrimento del nastro più uniforme e rettilineo. I sensori sono disponibili in diverse versioni, che consentono di reagire in modo flessibile a qualsiasi esigenza del cliente.

    Le caratteristiche

    • linearità elevata grazie alla distribuzione di luce particolarmente uniforme
    • per condizioni di montaggio anguste: versione compatta con robusta custodia a forchetta o con strette barre di emettitori / ricevitori ed elettronica separata
    Controllo del bordo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento dei rulli

    Posizionamento dei rulli

    La soluzione

    Per un processo di confezionamento ineccepibile sulla macchina confezionatrice è necessario garantire un tensionamento continuo dei rulli ed una regolazione della lunghezza della pellicola. Un sensore d'inclinazione Balluff supporta il tensionamento continuo misurando direttamente l'angolo del ballerino.

    Le caratteristiche

    • nessun target supplementare: misurazione diretta dell'inclinazione
    • semplicità di montaggio e messa in esercizio
    • precisione maggiore rispetto a un sensore induttivo
    • nessuna correzione meccanica grazie al semplice apprendimento del punto di zero
    Posizionamento dei rulli
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Riconoscimento trasparente di pellicole

    Riconoscimento trasparente di pellicole

    La soluzione

    I nostri sensori ottici riconoscono in modo affidabile la presenza di pellicola trasparente durante il confezionamento verticale.

    Le caratteristiche

    • diverse tecnologie ottiche
    • soppressione dello sfondo
    Riconoscimento trasparente di pellicole
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio diametro di bobine di pellicola

    Monitoraggio del diametro di bobine di pellicola

    La soluzione

    Per poter sostituire puntualmente le bobine di pellicola funzionanti a vuoto, è necessario monitorarne il diametro in modo continuativo. I sensori di distanza optoelettronici BOD Balluff sono perfettamente adatti a tale scopo. Misurano in modo estremamente preciso e indipendentemente da colore, materiale e grado di riflessione della pellicola.

    Le caratteristiche

    • tempi di inattività ottimizzati grazie a misurazioni precise e stabili
    • indipendentemente dalle caratteristiche della pellicola
    • applicazione flessibile grazie all'intervallo di misurazione regolabile
    • montaggio semplice e rapido, impostazione tramite tasti Teach
    • lunga durata e funzionalità sicura: robusta custodia in metallo
    Monitoraggio del diametro di bobine di pellicola
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Riconoscimento delle marcature di stampa

    Riconoscimento delle marcature di stampa

    La soluzione

    I marchi di riferimento contribuiscono a rilevare in modo sicuro e a posizionare correttamente i materiali da confezionamento in processi di produzione automatizzati. Il lettore di contrasto BKT Balluff riconosce questi marchi di riferimento in modo affidabile.

    Le caratteristiche

    • regolazione possibile anche durante il funzionamento
    • IP67
    • tasso di riempimento elevato grazie alla frequenza di commutazione elevata
    Riconoscimento delle marcature di stampa
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Controllo accesso

    Controllo accesso

    La soluzione

    Con i sistemi industriali RFID si limita l'accesso alle macchine in modo controllato rendondoli a prova di manipolazione. La distinzione tra persone offre accesso limitato a determinati schermi. Le viste per l'interfaccia possono essere sostituite automaticamente. Con l'ausilio del controllo di accesso è possibile visualizzare gli orari di lavoro dell'utente e seguire la manutenzione regolare.

    Le caratteristiche

    • lettura affidabile attraverso una parete di acciaio inossidabile dallo spessore di 3 mm con antenna RFID 125 kHz
    • portachiavi colorato per diversi ruoli utente
    Controllo accesso
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento corretto della fila di blister

    Posizionamento corretto della fila di blister

    La soluzione

    I blister, riempiti di pastiglie, vengono posizionati esattamente e quindi confezionati nelle scatole. Pertanto devono essere piazzati con estrema precisione. I sensori magnetici BMF monitorano la posizione delle pinze pneumatiche nella macchina, evitando così possibili scostamenti.

    Le caratteristiche

    • posizionamento preciso
    • convogliamento corretto
    • flessibilità elevata
    • disponibile per qualsiasi scanalatura a T e a C
    Posizionamento corretto della fila di blister
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Regolazione formato

    Regolazione formato

    La soluzione

    Per la decisione d'acquisto, le confezioni rivestono un ruolo sempre più importante. Spesso sono l'unica caratteristica distintiva dell'offerta del concorrente, ed ecco perché la varietà di forme e dimensioni è in crescita. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi semplificano misurazione e memorizzazione dei dati di forma, consentono un cambio di formato veloce e sicuro e accrescono la quota di produzione.

    Le caratteristiche

    • Sicurezza di produzione grazie al cambio di formato automatizzato
    • Tempi di settaggio ridotti
    Regolazione formato
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Riconoscimento codice/testo in chiaro su imballaggi

    Riconoscimento codice e testo in chiaro su imballaggi

    La soluzione

    Un aspetto importante della qualità al termine del processo di confezionamento è rappresentato dal controllo di testi in chiaro sulla confezione e del codice a barre stampato sopra. I dati relativi a produzione e scadenza nonché i numeri di serie devono poter essere verificati in modo rapido e sicuro. Le soluzioni di visione BVS Balluff sono la soluzione giusta per le applicazioni più disparate nell'ambito dell'elaborazione di immagini.

    Le caratteristiche

    • lettura, controllo e verifica dei codici e delle scritte
    • collegamento flessibile e finalizzato nell'ambiente di produzione
    • disponibilità di SmartCamera in versione IO-Link o bus di campo
    • acquisizione completa dell'immagine e analisi nel prodotto
    • lenti C-Mount standardizzate e tecnologia di collegamento M12
    Riconoscimento codice e testo in chiaro su imballaggi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

Macchine di pallettizzazione e depallettizzazione

La pallettizzazione e depallettizzazione di casse e cartoni richiedono precisione assoluta e grande flessibilità. Nel contempo si devono produrre quantità estremamente elevate. Avvaletevi dell'aiuto professionale di Balluff. Flusso affidabile di materiale con il sistema track-and-trace, la corretta gestione dei più svariati formati o con la gestione di materiale da confezionamento. Nel contempo i nostri sensori garantiscono un posizionamento esatto e quindi un processo di confezionamento continuo.

  • Posizionamento preciso della pellicola

    Posizionamento preciso della pellicola

    La soluzione

    Per l'avvolgimento degli articoli con film estensibile, il basso consumo riveste un ruolo fondamentale. Pertanto la pellicola deve essere posizionata con precisione. L'encoder a codifica magnetica BML risolve questo aspetto in modo ottimale.

    Le caratteristiche

    • impiego semplice e senza usura, senza contatto
    • ingombro ridotto e facilmente integrabile grazie alle dimensioni ridotte
    Posizionamento preciso della pellicola
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Controllo dell'altezza della pila sul pallet

    Controllo dell'altezza della pila sul pallet

    La soluzione

    I sensori di distanza optoelettronici BOD controllano le altezze dei bancali in modo estremamente sicuro. Anche sulle grandi distanze. Grazie agli intervalli di misurazione regolabili, il sensore può essere utilizzato in modo versatile e flessibile per altezze di bancali diverse.

    Le caratteristiche

    • affidabilità indipendentemente dalle caratteristiche del materiale e della superficie
    • parametrizzazione completa e funzioni diagnostiche tramite IO-Link
    • utilizzo semplice e intuitivo tramite tasti o display
    • massima protezione delle persone con classe laser 1
    • lunga durata grazie alla robusta custodia con classi di protezione elevate
    Controllo dell'altezza della pila sul pallet
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.