Posizionamento esatto senza contatto
Posizionamento esatto senza contatto

Posizionamento esatto senza contatto

I sistemi Balluff supportano l'handling preciso ed efficiente dei carrier, a prescindere che si tratti di un FOUP o di un Pod SMIF. I nostri sistemi consentono di monitorare i movimenti dell'AMHS durante il trasporto completamente automatico del carrier. Il tutto in maniera assolutamente affidabile, sia su brevi tragitti con RGV che su lunghi tragitti con OHV.

Nello stesso tempo i sistemi contactless garantiscono l'esatto posizionamento e consentono di utilizzare i wafer in maniera sicura in ogni fase di lavorazione. L'attrito e la separazione non sono più un problema.

I sistemi Balluff garantiscono inoltre una completa tracciabilità e la sicurezza che la posizione del carrier viene documentata in tempo reale.

Esempi di applicazione

  • Verificare la presenza del carrier

    Verificare la presenza del carrier

    La soluzione

    Le nostre fotocellule a tasteggio e a sbarramento salvaspazio sono l'ideale per rilevare la presenza di un carrier in un load-port. Esse possono essere facilmente integrate grazie alla loro struttura particolarmente piatta. Ciò consente di mantenere ridotta la superficie d'installazione sul load-port che spesso non è molto più grande della scatola di trasporto e di garantire l'apertura della macchina solo a carrier fissato.

    Caratteristiche speciali

      • struttura molto piatta
      • risparmio di spazio
      • fuoco tipico
      Verificare la presenza del carrier
      Trovare i prodotti adatti Download

      Team riservato all'industria

      Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

    • Tracciare il carrier in maniera sicura

      Tracciare il carrier in maniera sicura

      La soluzione

      Per poter tracciare le posizioni del carrier nel sistema AMHS, dotate il carrier di codici 2D a lettura ottica. Le nostre fotocamere sono in grado di leggere i codici Datamatrix, QR e a barre, verificando così ogni movimento del carrier utilizzato per il trasporto. Così potete sapere in qualunque momento dove si trovano esattamente i carrier.

      Caratteristiche speciali

      • facilmente integrabile, comando semplice e intuitivo
      • tutti i dati disponibili a livello centrale
      • minimo sovraccarico dei dati poiché i megadati possono essere separati dalla rete di processo
      Tracciare il carrier in maniera sicura
      Trovare i prodotti adatti Download

      Team riservato all'industria

      Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

    • Rilevare continuamente posizione AMHS

      Rilevare continuamente la posizione dell'AMHS

      La soluzione

      Quando è in gioco il rilevamento continuo di posizione nei veicoli di trasporto, coi nostri sistemi a codifica magnetica andate sul sicuro. I sistemi possono essere adattati singolarmente al tratto di misurazione, rivelandosi estremamente precisi; in questo modo è possibile trasferire il carrier nel load-port, senza alcuna difficoltà.

      Caratteristiche speciali

      • principio di misurazione contactless, ovvero senza usura
      • estremamente affidabile e preciso
      • versatilità d'impiego: nastro magnetico accorciabile sino a 48 m
      Rilevare continuamente la posizione dell'AMHS
      Trovare i prodotti adatti Download

      Team riservato all'industria

      Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

    • Controllare il finecorsa dell'AMHS

      Controllare il finecorsa dell'AMHS

      La soluzione

      Da noi trovate mille soluzioni per controllare il finecorsa dei vostri veicoli sui quali trasportare i carrier. A seconda delle esigenze vi consigliamo sensori induttivi, capacitivi o optoelettronici per poter monitorare il corretto posizionamento dell'AMHS e trasferire i carrier sul load-port in maniera precisa.

      Caratteristiche speciali

      • contactless, ovvero senza usura
      • risoluzione efficiente di qualunque esigenza grazie alla vasta gamma di possibilità tecniche
      Controllare il finecorsa dell'AMHS
      Trovare i prodotti adatti Download

      Team riservato all'industria

      Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.