Monitoraggio perdite nella produzione di semiconduttori
Monitoraggio perdite nella produzione di semiconduttori

Tecnologia intelligente per processi sicuri

Nella produzione di semiconduttori, le esigenze di sicurezza e stabilità sono estremamente elevate. Con i nostri affidabili componenti contribuiamo a garantire i vostri processi. Ad esempio, facendo in modo che i vostri livelli di riempimento rimangano sempre in un range ottimale e che possiate riconoscere preventivamente le perdite. I nostri sensori capacitivi BCS rilevano sia materiali conduttivi che non conduttivi quali fluidi, granulati e polveri, a contatto diretto o anche attraverso le pareti del contenitore. Con la tecnologia Smart Level, per la prima volta i nostri sensori capacitivi sono in grado di rilevare acidi o basi in concentrazione attraverso pareti di serbatoi in plastica con spessore fino a 10 mm. I sensori Balluff sono semplici da montare e si possono facilmente integrare anche negli impianti esistenti; in modo tale che i vostri processi non solo siano sicuri, ma che scorrano anche in modo efficiente e redditizio.

Esempi di applicazione

  • Rilevamento senza contatto dei livelli di riempimento attraverso la parete del serbatoio

    Rilevamento affidabile senza contatto attraverso la parete del serbatoio

    La soluzione

    I nostri sensori capacitivi BCS rilevano i livelli di riempimento,senza contatto attraverso la parete del vostro serbatoio in plastica, di acidi, alcali o acqua ultrapura. Per fare ciò, la nostra tecnologia Smart Level compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo. I sensori sono semplici da montare e, a scelta, si possono incollare, avvitare o fissare con fascette fermacavi.

    Le particolarità

    • rilevamento di acidi, alcali e acqua ultrapura
    • con spessori di parete fino a 10 mm
    • non è richiesto alcun bypass
    • riduzione dei costi di installazione e di materiale
    • compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia Smart Level
    • semplicità e flessibilità di montaggio
    Rilevazione del livello di riempimento in modo contactless nell'industria dei semiconduttori
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento del livello di riempimento su tubi di bypass

    Rilevamento affidabile e senza contatto direttamente sul tubo

    La soluzione

    I nostri sensori capacitivi BCS rilevano i livelli di riempimento direttamente sul tubo di bypass, di acidi, alcali o acqua ultrapura. Perfare ciò, la tecnologia Smart Level Balluff compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo. I sensori sono semplici e veloci da montare utilizzando fascette fermacavi. Ciò riduce la complessità di installazione e i costi.

    Le particolarità

    • rilevamento di acidi, alcali e acqua ultrapura
    • compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia Smart Level
    • montaggio semplice, rapido e conveniente con fascette fermacavi
    • versione IO-Link a richiesta
    Interrogazione livello di riempimento contactless su tubi di bypass
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento del livello di riempimento a contatto con i liquidi nei serbatoi

    Rilevare in modo affidabile liquidi di processo altamente conduttivi

    La soluzione

    Nei vostri serbatoio, i nostri sensori capacitivi BCS rilevano liquidi di processo altamente conduttivi come acidi, alcali e acqua ultrapura. Per farlo, i sensori Smart Level compensano umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo.

    Le particolarità

    • installazione non a filo
    • custodia in PTFE
    • compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia Smart Level
    Rilevare in modo affidabile liquidi di processo altamente conduttivi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Misurazione senza contatto del livello di riempimento nei serbatoi

    Rilevamento continuo e accurato del livello di riempimento

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL rilevano il livello di riempimento dei vostri serbatoi senza andare a contatto e con precisione micrometrica. La linea di misura viene protetta da un tubo di acciaio resistente all'alta pressione. In questo modo Balluff vi garantisce l'assoluta affidabilità e la massima qualità dei risultati di misurazione.

    Le caratteristiche

    • misurazione estremamente precisa del livello di riempimento, con precisione micrometrica (assoluta)
    • possibile la misurazione dello strato di separazione
    • sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL in acciaio (rivestimento PFA a richiesta)
    • resistenti alla pressione
    Rilevazione continua e accurata del livello di riempimento nei serbatoi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio delle perdite delle vasche di tracimazione

    Riconoscere in modo affidabile anche le più piccole quantità

    La soluzione

    I nostri sensori capacitivi BCS riconoscono anche le più piccole quantità di perdita a bordo vasca. Assicurano così il monitoraggio affidabile delle perdite delle vostre vasche di tracimazione. Con il supporto in dotazione, il montaggio dei sensori è semplice e veloce.

    Le caratteristiche

    • montaggio semplice grazie al supporto in dotazione (2 mm di distanza)
    • resistenza chimica
    • versione IO-Link disponibile
    Monitoraggio affidabile delle perdite delle vasche di tracimazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.