Rilevamento finecorsa e posizioni singole con semplicità
Rilevamento finecorsa e posizioni singole con semplicità

Gamma completa di Mini-sensori per soluzioni ottimali

Per rilevare finecorsa e posizioni di riferimento, i sensori binari dalle tecnologie più disparate vi garantiscono in modo affidabile semplici interrogazioni di posizione. In virtù delle dimensioni contenute e del peso ridotto, le nostre serie miniaturizzate convincono dove lo spazio è esiguo e nell'impiego su attuatori e assi motorizzati. Per esempio nel caso di pinze, caricatori a portale o applicazioni Pick-and-Place, dove ogni grammo di peso in meno aumenta l'efficienza energetica dell'impianto.

Ovunque nella costruzione di macchine e impianti si rilevano i numeri di giri – ad esempio direttamente nell'azionamento o sui vari alberi di una macchina confezionatrice. Per misurare i numeri di giri e rilevare le direzioni di rotazione e i fermi macchina, da noi troverete la soluzione adatta alle vostre esigenze. Spesso, per una semplice interrogazione, si utilizza un sensore standard induttivo oppure due, in caso di rilevazione simultanea della direzione di rotazione.
Per impieghi più gravosi con numeri di giri elevati o determinazione precisa del numero di giri, i nostri sistemi di misurazione angolare con anelli a codifica magnetica, rappresentano la scelta giusta.

Esempi di applicazione

  • Posizionamento avanzamento mandrino

    Posizionamento avanzamento mandrino

    La soluzione

    I mini-sensori induttivi quadrangolari sono adatti al rilevamento delle posizioni finali nell'azionamento mandrino. La versione piana si adatta a qualsiasi design. E si riescono a montare facilmente.

    Le caratteristiche

    • disponibilità elevata: molto robusti
    • costi totali ridotti: rapporto prezzo/prestazioni ottimale
    Posizionamento avanzamento mandrino
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento posizioni singole

    Rilevamento posizioni singole

    La soluzione

    Nelle unità lineari è possibile rilevare le posizioni finali o di riferimento utilizzando mini-sensori. Questi vi consentono grande libertà costruttiva per quanto riguarda la disposizione di unità lineari mono- o multiasse. Le loro piccole forme costruttive si possono integrare in spazi finora insufficienti per i sensori.

    Le caratteristiche

    • versioni piccole migliorano la densità di potenza di unità di azionamento
    • il peso contenuto aumenta la dinamica del movimento
    Rilevamento posizioni singole
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Misurazione di numeri di giri bassi ed elevati

    Misurazione di numeri di giri bassi ed elevati

    La soluzione

    I sistemi di misurazione a codifica magnetica sono estremamente precisi anche a numeri di giri molto bassi. Rilevano sia il senso di rotazione che la posizione corretta dell'albero con l'ausilio di punti di riferimento. E questo senza contatto e quindi senza usura.

    Le caratteristiche

    • elevata sicurezza dell'impianto: ampio intervallo di numero di giri
    • messa in funzione rapida tramite punti di riferimento
    Misurazione di numeri di giri bassi ed elevati
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Rilevamento numeri di giri elevati direttamente sull'albero del motore

    Rilevamento numeri di giri elevati direttamente sull'albero del motore

    La soluzione

    I sistemi di misurazione della corsa BML S1F misurano in modo preciso e affidabile i numeri di giri dell'albero di azionamento direttamente sul motore.
    La loro forma sottile mantiene compatto il design del motore pre-esistente.

    Le caratteristiche

    • estremamente precisi, anche con numeri di giri molto bassi
    • senza contatto: esenti da manutenzione
    • interfaccia SIN/COS o ABZ
    Rilevamento numeri di giri elevati direttamente sull'albero del motore
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Riconoscimento numero di giri e senso di rotazione

    Riconoscimento numero di giri e senso di rotazione

    La soluzione

    Con i sensori standard induttivi si rilevano i numeri di giri degli alberi nella costruzioni di macchine. Due sensori sono sufficienti per rilevare numero di giri e senso di rotazione.

    Le caratteristiche

    • facile montaggio: elevata distanza di commutazione
    • funzionamento esente da disturbi: range di temperatura esteso sino a –40 °C
    • disponibilità elevata: rilevamento senza contatto
    • nessuna misura protettiva supplementare: insensibili allo sporco
    Riconoscimento numero di giri e senso di rotazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.