Digitalizzazione del processo di serraggio nel mandrino motorizzato
Digitalizzazione del processo di serraggio nel mandrino motorizzato

Monitoraggio corsa di serraggio utensile

Soluzioni intelligenti di azionamento e serraggio, dove i sensori sono integrati nel mandrino motorizzato, rappresentano sempre più la spinta innovativa nelle macchine utensili.
I sensori necessari al cambio rapido e ineccepibile dell'utensile sono disponibili in versioni sempre più piccole e intelligenti. Si possono facilmente integrare nella tecnologia di serraggio, indipendentemente dal fatto che venga azionata in modo elettrico, idraulico o pneumatico. Con i sensori e i sistemi di misurazione della posizione di Balluff si sorvegliano i processi di serraggio e rilascio degli utensili direttamente nel mandrino motorizzato.Grazie alle intelligenti combinazioni tra sensori di pressione o con sistemi di misurazione corsa a ridondanza diversitaria, basati su differenti tecnologie, potete realizzare un livello di sicurezza maggiore per l'interno sistema.

Digitalizzazione del mandrino motorizzato con IO-Link

Con i nuovi sensori e sistemi di misurazione IO-Link è facile integrare la tecnologia di serraggio del mandrino motorizzato nel comando o nella rete digitale e digitalizzare il mandrino motorizzato. Lo si realizza con lo standard IO-Link aperto, che consente una comunicazione indipendente dal bus di campo partendo dal livello sensore/attuatore nell'infrastruttura dell'Industrial Internet of Things (IIoT).
L'avveniristica tecnologia IO-Link rende il vostro mandrino motorizzato più intelligente e idoneo per la digitalizzazione e la IIoT.

Esempi di applicazione

  • Monitoraggio posizione di serraggio utensile

    Monitoraggio posizione di serraggio utensile

    La soluzione

    Grazie a tre sensori induttivi è possibile rilevare, contactless e quindi senza usura, tre stati: non serrato, serrato senza utensile, serrato con utensile. Poiché i sensori sono montati a distanze predefinite tra loro, questa forma di monitoraggio del serraggio è particolarmente indicata per corse lunghe.

    Le caratteristiche

    • di facile integrazione: forme costruttive contenute
    • molta affidabilità: estrema robustezza, elevata classe di protezione
    Monitoraggio posizione di serraggio utensile
    Trovare i prodotti adatti Downloads

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio corsa di serraggio utensile

    Monitoraggio corsa di serraggio utensile con sensori induttivi di distanza

    La soluzione

    Se il vostro sistema di serraggio dispone di una geometria esterna conica, allora è possibile rilevare movimenti trasversali all'asse del sensore anche con un sensore induttivo di distanza.
    Una disposizione di questo tipo è una soluzione classica per il monitoraggio continuo delle corse di serraggio.

    Le caratteristiche

    • con IO-Link o interfaccia analogica, flessibilità nell'analisi
    • target di posizionamento, applicabile specificamente per l'applicazione
    • di facile configurazione, esigenze di spazio contenute
    Monitoraggio corsa di serraggio utensile con sensori induttivi di distanza
    Trovare i prodotti adatti Downloads

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitoraggio corsa di serraggio utensile

    Monitoraggio corsa di serraggio utensile com sistemi di posizionamento induttivo

    La soluzione

    Con una misurazione della posizione lineare potete realizzare il monitoraggio della corsa di serraggio anche con una rotazione del meccanismo di bloccaggio. Il sistema di posizionamento induttivo rileva inoltre la posizione di un disco metallico, che passa lateralmente al sensore. A seconda delle esigenze, esistono sistemi di misurazione con corse di diversa lunghezza.

    Le caratteristiche

    • con IO-Link, punti di commutazione o interfaccia analogica, flessibilità nell'analisi
    • uscita di temperatura, per diagnosi
    • diversi range di misurazione, con stessa tecnologia
    • target metallico di facile posizionamento, integrabile nel sistema di serraggio
    Monitoraggio corsa di serraggio utensile com sistemi di posizionamento induttivo
    Trovare i prodotti adatti Downloads

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.