Feedback di posizione ad alta precisione nel motore Torque
Feedback di posizione ad alta precisione nel motore Torque

Versioni piane per alberi cavi grandi

Quando si tratta di compiti di spostamento e posizionamento altamente dinamici, rapidi e precisi, i motori Torque con sistemi di misurazione dell'angolo a codifica magnetica BML rappresentano la scelta giusta.

Impiegati nei servomeccanismi, garantiscono un feedback esatto sulla posizione. Ciò è determinante per precisione di posizionamento, efficienza energetica, durata e design dell'intera applicazione. I sistemi di misurazione a codifica permagnetica, grazie alla loro piccola testa del sensore e al disco Code piano con ampio diametro interno sono integrabili alla perfezione nei motori Torque.

  • qualità di regolazione ottimale: risultato della misurazione estremamente preciso
  • precisione di posizionamento elevata e costante: senza gioco e isteresi
  • azionamento piano: disco Code piano
  • con interfaccia SIN/COS e ABZ

Esempi di applicazione

  • Rotazione e orientamento altamente dinamico dei robot industriali

    Rotazione e orientamento altamente dinamico dei robot industriali

    La soluzione

    Funzionalità in tempo reale con elevata precisione di posizionamento e una bassa necessità di spazio – questi vantaggi predestinano i sistemi di misurazione angolare a codifica magnetica per il feedback di posizione in motori Torque.

    Le caratteristiche

    • lunga disponibilità grazie a tempi di attrezzaggio brevi: senza gioco e isteresi
    • elevata dinamicità: l'alta frequenza di impulsi aumenta la produttività
    • integrazione ed efficienza energetica – struttura snella, peso ridotto
    • densità di potenza elevata: non occorre far posto a riduttori
    Rotazione e orientamento altamente dinamico dei robot industriali
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento esatto del dispositivo di orientamento utensili

    Posizionamento esatto del dispositivo di orientamento utensili

    La soluzione

    Il sistema di misurazione dell'angolo a codifica magnetica, integrato nel motore Torque, è ottimale per posizionare esattamente il dispositivo di orientamento utensili di un centro di lavorazione. Ad esempio, l'alimentazione degli utensili azionati, l'adduzione del liquido di raffreddamento o le linee dati vengono fatte passare all'interno attraverso il grande albero cavo, proteggendole dalla rotazione.

    Le caratteristiche

    • piccola testa del sensore per ogni nicchia
    • ideale per alberi cavi: grande diametro intero
    • semplicità di montaggio – sicurezza di funzionamento elevata: grande distanza tra sensore e anello
    Posizionamento esatto del dispositivo di orientamento utensili
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.