azionamenti lineari e rotativi
azionamenti lineari e rotativi

Tecnica compatta ad alta precisione

Per un azionamento quanto più compatto possibile sono indispensabili soluzioni integrate di sensori. Per l'integrazione diretta in azionamenti lineari e rotanti, sono l'ideale i sistemi di misurazione della corsa e angolari a codifica magnetica BML con forme costruttive contenute e senza rivali.

Questi sistemi di misurazione della posizione sono costituiti da un sensore e da un elemento di isurazione magnetico che, grazie alla tecnologia permagnetica, può contare su un campo magnetico assolutamente omogeneo. Ciò garantisce elevata sicurezza di funzionamento, isteresi ridotta e scostamenti minimi di linearità.

Il sensore scivola a una distanza di max. 5 mm sull'elemento di misurazione codificato e opera del tutto senza contatto. Inoltre il segnale di posizione è disponibile in modo assoluto o incrementale.

L'elemento di misurazione è disponibile sotto forma di materiale a nastro per il funzionamento lineare oppure ad anello o a disco per movimenti rotatori. Per accrescere ulteriormente la flessibilità si può scegliere tra varie interfacce (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Esempi di applicazione

  • Soluzioni di feedback personalizzate per azionamenti lineari e rotativi

    Soluzioni di feedback personalizzate per azionamenti lineari e rotativi

    La soluzione

    I sistemi di misurazione della corsa e angolare a codifica magnetica sono l'ideale per l'integrazione in azionamenti lineari e rotativi. Offrono infatti un'ampia scelta tra svariati elementi di misurazione, facilmente adattabili alle più disparate esigenze. Se le versioni standard non vanno bene, è possibile sviluppare elettroniche di analisi specifiche per l'applicazione oppure integrare un circuito che si adatti all'impianto elettronico esistente.

    Le caratteristiche

    • integrabili direttamente
    • ampia scelta di elementi di misurazione
    Soluzioni di feedback personalizzate per azionamenti lineari e rotativi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Feedback motore assoluto in tempo reale

    Feedback motore assoluto in tempo reale

    La soluzione

    Con l'Absolut-Encoder-Disc di forma compatta è disponibile una soluzione di feedback assoluta, ad alta precisione, semplice da integrare per rilevare la posizione effettiva di motori e azionamenti. Il sistema Encoder-Disc vi offre un'alternativa eccellente alle tradizionali soluzioni magnetiche, induttive o ottiche.

    Le caratteristiche

    • nessun complesso referenziamento: sistema di misurazione assoluto
    • messa in funzione rapida: grande distanza tra sensore e Code-Disc
    • insensibilità alle tolleranze di concentricità, brevi tempi di montaggio
    Feedback motore assoluto in tempo reale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Feedback di posizione estremamente preciso per azionamenti rotativi e orientabili

    Feedback di posizione estremamente preciso per azionamenti rotativi e orientabili

    La soluzione

    Per conformarsi agli standard di sicurezza e ambientali in continua crescita, le valvole di processo devono regolare il flusso in modo sempre più preciso e sicuro. Se nel regolatore di posizione o nell'azionamento orientabile viene integrato direttamente un sistema Encoder-Disc per il feedback di posizione, si garantisce un flusso preciso e sicuro per il processo.

    Le caratteristiche

    • rapida messa in funzione: grandi tolleranze tra sensore e Code-Disc
    • possibilità di passaggio di fluidi: posizione del sensore eccentrica rispetto all'asse
    Feedback di posizione estremamente preciso per azionamenti rotativi e orientabili
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.