Costruzioni idrauliche in acciaio
Costruzioni idrauliche in acciaio

Gestione precisa per un'infrastruttura funzionante

Con l'idraulica applicata alla costruzioni in acciaio vengono sfruttati nuovi corsi d'acqua, controllate le maree e le variazioni di livello tramite apertura e chiusure di paratoie nonché ampliate le reti stradali con gallerie e ponti. Per la gestione di macchine e impianti, i nostri encoder di posizione e sensori rappresentano la soluzione perfetta. Estremamente precisi e resistenti, offrono una lunga stabilità nel tempo.

Esempi di applicazione

  • Rilevare i finecorsa di pulitrici a rastrello

    Funzionamento ineccepibile di centrali idroelettriche

    La soluzione

    Corpi galleggianti all'imbocco di centrali idroelettriche influenzano le prestazioni e quindi la redditività dell'impianto. Nel caso peggiore si verifica il fermo impianto e ne conseguono costi elevati. I nostri sensori induttivi BHS resistenti all'alta pressione rilevano in modo semplice e affidabile le posizioni finali delle pulitrici a rastrello e agiscono quindi sul sistema di sicurezza e protezione delle centrali idroelettriche.

    Le particolarità

    • elevata resistenza alla compressione
    • semplicità di montaggio
    • per tutti i tipi di cilindri da M5 a M18
    Rilevare i finecorsa di pulitrici a rastrello in centrali idroelettriche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Comandare le paratoie

    Comando affidabile ed esatto sulla chiusa

    La soluzione

    Le esigenze di una chiusa vanno ben oltre la semplice apertura o chiusura della paratoia. Si devono considerare le migrazioni di pesci e il livello dell'acqua deve essere regolato in automatico. I nostri sensori di inclinazione BSI rilevano in modo affidabile e preciso le posizioni intermedie delle paratoie. I sensori con custodia metallica ed elevato range di temperatura sono progettati nello specifico per l'impiego esterno.

    Le particolarità

    • rilevazione assoluta dell'angolo per il posizionamento esatto
    • ampio range di temperatura per l'impiego esterno
    • l'ideale per ambienti gravosi: custodia in metallo ed elevata classe di protezione
    Comando affidabile ed esatto sulla chiusa
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Apertura e chiusura di chiuse di canale

    Comando affidabile e preciso delle chiuse di canale

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL ProCompact HB garantiscono – quando impiegati in cilindri idraulici – un efficiente e sicuro superamento delle differenze di livello sulle chiuse di canale e sorvegliano costantemente la posizione delle paratoie. Si contraddistinguono dal principio di funzionamento contactless e per la loro longevità.

    Le particolarità

    • acciaio per l'impiego in ambiente marino
    • con sistema di protezione cablaggio, temporaneamente utilizzabili anche sott'acqua
    • durata praticamente illimitata grazie al principio di funzionamento contactless
    Comando affidabile e preciso delle chiuse di canale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Sollevare e abbassare i ponti

    Comando efficiente di ponti mobili per un traffico scorrevole

    La soluzione

    Per non ostacolare inutilmente il traffico, nel sollevare e abbassare i ponti mobili conta ogni minuto. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL integrati nei cilindri idraulici assicurano un rapido sollevamento e abbassamento. Inoltre i nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione riconoscono in modo affidabile le posizioni finali e posizionano accuratamente la sezione del ponte.

    Le particolarità

    • rilevazione di posizione e velocità
    • resistenti all'alta pressione fino a 500 bar
    • soluzione affidabile per il monitoraggio dei finecorsa
    Sollevamento e abbassamento di ponti mobili
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio

    Esatto posizionamento con cilindri da carico pesante

    La soluzione

    Nella costruzione di ponti, speciali cilindri da carico pesante eseguono movimenti di avanzamento orizzontale e sollevamento verticale, per poter spostare i pesanti elementi del ponte. Il posizionamento sincrono e di precisione millimetrica di tali elementi del ponte viene assolto dal nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL CD a barra, che viene montato nella zona in pressione dei cilindri da carico pesante e ad alta pressione.

    Le particolarità

    • per installazione in cilindri con pressione sino a 1000 bar
    • risoluzione fino a 1 μm per un posizionamento sincrono e preciso al millimetro
    • area a rischio di esplosione Zona 2; grado di protezione antinnesco "nA"
    Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.