Miniere e cave/Estrazione materie prime
Miniere e cave/Estrazione materie prime

Robustezza assoluta per la massima sicurezza

Nelle profondità della terra regnano elevate temperature, vibrazioni estreme e carichi da urto. Per essere in grado di resistere a tali condizioni, è indispensabile una tecnologia resistente e duratura. I nostri robusti encoder, esenti da usura ed estremamente precisi, sono particolarmente adatti per lavorare in presenza di sollecitazioni estreme. Con 25 anni di esperienza nella misurazione della corsa nel settore minerario e la massima precisione, i sistemi Balluff offrono il meglio per la sicurezza del personale.

Esempi applicativi

  • Mettere in sicurezza le gallerie

    Sicurezza in galleria mediante precisi ed affidabili sensori di posizionamento lineare

    La soluzione

    In galleria, per proteggere i minatori dalla caduta di pietre, vengono impiegati scudi con cilindri idraulici. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL della serie K integrati nei cilindri idraulici permettono l'esatto posizionamento e il sicuro monitoraggio degli scudi.

    Le particolarità

    • housing compatto
    • versioni antideflagrazione
    • in acciaio
    Nell'attività mineraria, le gallerie vengono messe in sicurezza tramite scudi con cilindri idraulici
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare la profondità di perforazione nell'estrazione di materie prime

    Estrazione efficiente di materie prime grazie al monitoraggio sicuro della profondità di perforazione

    La soluzione

    Nel praticare i fori da mina in sotterraneo, i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a profilo montati all'esterno del cilindro sorvegliano la profondità di perforazione. I sensori di posizionamento lineare lavorano in modo affidabile anche in condizioni estreme. E garantiscono la necessaria sicurezza nonché un'estrazione efficiente delle materie prime.

    Le particolarità

    • semplice installazione e rapida sostituzione, grazie al montaggio esterno
    • estremamente resistenti a urti e vibrazioni
    • affidabili anche ad elevate temperature ambientali
    Monitoraggio della profondità di perforazione nell'estrazione delle materie prime
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare la trivella per il sondaggio del terreno

    Ricerca efficiente di nuovi giacimenti di materie prime tramite sensori di posizionamento lineare contactless

    La soluzione

    Nella ricerca di nuovi giacimenti di materie prime, trivelle mobili prelevano campioni di terreno per confermare potenziali depositi. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL PF si contraddistinguono per la loro forma piatta e garantiscono in modo affidabile la giusta profondità di perforazione. Affinché si sappia sempre dove si trova la trivella.

    Le particolarità

    • forma piatta, ingombro contenuto sui macchinari mobili
    • housing a profile robusto
    • senza usura, contactless, con una distanza fino a 15 mm dal datore di posizione al trasduttore
    Monitoraggio della profondità di perforazione in trivelle mobili
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolazione cilindro di avanzamento nella costruzione di tunnel

    Processo di perforazione ineccepibile mediante sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL

    La soluzione

    Nella costruzione di tunnel, le perforatrici asportano pietra centimetro per centimetro. La forza necessaria viene fornita dai cilindri di avanzamento, che spingono di continuo la testa perforatrice nella roccia. I nostri BTL resistenti alle vibrazioni segnalano in modo corretto e preciso la posizione dello stelo anche in condizioni estreme e permettono un processo di perforazione ineccepibile.

    Le particolarità

    • affidabile
    • privi di usura: durevoli, per la massima efficienza del sistema
    • resistenti alle vibrazioni: per l'impiego in condizioni estreme
    Perforatrici nella costruzione di tunnel
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.