Tecnologia offshore e navale
Tecnologia offshore e navale

Sensori che sfidano gli elementi

Nella tecnologia offshore e navale le esigenze richieste sono enormi. Tra l'altro si devono spostare carichi pesanti, muovere le eliche, regolare gli stabilizzatori e mantenere la rotta. E tutto ciò in un ambiente marino impegnativo. L'idraulica è pensata per risolvere queste sfide. Ma per farlo servono i sensori adatti. La tecnologia affidabile e robusta di Balluff sfida i forti venti, il mare grosso e l'aggressività dell'acqua salata.

Esempi di applicazione

  • Regolare gli stabilizzatori di impiego navale

    Affidabilità per contrastare le oscillazioni della nave

    La soluzione

    Durante le crociere è soprattutto il mare grosso il problema di molti passeggeri. Gli stabilizzatori riducono le oscillazioni della nave. Lo fanno in base alla posizione, modificando l'angolo di deriva per mantenere la nave quanto più possibile in verticale. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL HB garantiscono in modo affidabile la corretta regolazione dell'angolo.

    Le particolarità

    • impermeabili, IP69K
    • connettore con dispositivo di protezione
    Regolare gli stabilizzatori di impiego navale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare il timone della nave

    Sempre in rotta controllando la posizione del timone

    La soluzione

    Per tenere in rotta una nave, la tecnologia dei trasduttori di posizione Balluff permette il monitoraggio continuo del timone. Poiché i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a barra e BTL a profilo controllano costantemente la posizione del timone che, all'occorrenza, può essere regolato.

    Le particolarità

    • senza contatto
    • BTL a barra: protezione garantita dall'integrazione nel cilindro
    • strutture a barra o a profilo
    Regolare il timone della nave
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Garantire la manovrabilità

    Comando affidabile anche nelle condizioni più critiche

    La soluzione

    Per le elevata velocità con mare agitato o per mantenere la manovrabilità a bassa velocità vengono impiegati motori jet. Al loro interno si muovono cilindri idraulici, alette correttrici di spinta e getti per regolare direzione e velocità. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL completamente integrabili nei cilindri misurano questi movimenti in modo affidabile e assicurano quindi la manovrabilità.

    Le particolarità

    • integrabilità completa nei cilindri
    • acciaio inox
    • disponibilità di accessori per il passaggio del cavo attraverso i cilindri (acciaio, IP67)
    Garantire la manovrabilità con mare agitato
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Controllare le eliche a passo variabile

    Il vantaggio decisivo per la propulsione navale

    La soluzione

    Le eliche a passo variabile forniscono vantaggi decisivi nella propulsione navale. Evidenti soprattutto nei frequenti cambi di velocità di traghetti e navi da crociera. La regolazione dell'angolo è idraulica e viene monitorata in modo affidabile con il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL a tripla ridondanza

    .

    Le particolarità

    • sicurezza di facile retrofit – compatibile allo standard BTL
    • LED di stato, tripli
    • certificazione GL (Germanischer Lloyd)
    Controllare le eliche a passo variabile della propulsione navale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Sollevare carichi

    Rilevamento affidabile della posizione finale per lavorare in sicurezza anche in mare

    La soluzione

    In mare, per sollevare i carichi pesanti vengono impiegate gru. Per lavorare in sicurezza serve l'idraulica e dei sensori idonei a lavorare in condizioni di mare agitato. I nostri sensori induttivi con protezione antideflagrante rilevano in modo affidabile il finecorsa delle gru offshore. Rendendovi il lavoro più sicuro.

    Le particolarità

    • resistenti all'alta pressione (fino a 500 bar)
    • disponibile la versione per le alte temperature
    • ampia gamma per il montaggio in ogni tipo di cilindro
    • affidabili anche con mare agitato
    Gru offshore
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Compensare le oscillazioni

    Per la sicurezza in alto mare

    La soluzione

    L'idraulica intelligente abbinata al nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL a tripla ridondanza compensa ogni oscillazione dell'imbarcazione. Così, anche con mare molto agitato, le persone possono passare in modo sicuro dalla nave di rifornimento alla piattaforma o all'impianto di energia eolica.

    Le particolarità

    • massima sicurezza grazie alla ridondanza
    • perfetto per comandi complessi poiché regolabile
    L'idraulica intelligente abbinata al nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL a tripla ridondanza compensa ogni oscillazione di imbarcazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.