Catena petrolifera e del gas
Catena petrolifera e del gas

Per un'efficiente industria petrolifera e del gas

Petrolio e gas rivestono un ruolo ancora decisivo nella produzione di energia. Tuttavia, la crescente scarsità di risorse richiede sempre più sforzi per l'estrazione di combustibili fossili e l'impiego di nuovi metodi più efficaci. Inoltre, gravose condizioni ambientali e altre sollecitazioni meccaniche richiedono una tecnologia particolarmente sicura e resistente. E proprio in queste sfide entra in gioco Balluff. Con sensori precisi, robusti e a bassa manutenzione con protezione antideflagrante. Questi sensori con protezione antideflagrante sono certificati a livello internazionale e rappresentano il meglio per l'impiego nella catena petrolifera e del gas.

Esempi di applicazione

  • Mantenere la tensione dei cavi

    Affidabile feedback di posizione per cavi tesi

    La soluzione

    Le piattaforme di perforazione galleggianti sono ancorate al fondo mediante cavi d'acciaio. Per evitare danni, i cavi devono sempre essere mantenuti in tensione. Con mare agitato può essere difficile. La tensione viene perciò regolata idraulicamente tramite apposito dispositivo tenditore. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL garantiscono un feedback affidabile della posizione dello stelo del cilindro.

    Le particolarità

    • molte interfacce
    • poco ingombranti per il montaggio nel cilindro
    • senza usura poiché contactless
    Mantenere la tensione dei cavi di acciaio delle piattaforme di perforazione galleggianti
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare la tensione del tubo montante

    La misurazione della posizione assicura un livellamento intelligente e il mantenimento della tensione

    La soluzione

    Il compito dei cilindri di compensazione ondulatoria è quello di mantenere la tensione prestabilita delle barre di perforazione e compensare i movimenti ondulatori. Per farlo, i cilindri idraulici vengono applicati tra la barra di perforazione e la torre di perforazione. Equipaggiata con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL, questa soluzione idraulica livella i movimenti e garantisce la necessaria tensione del tubo montante,Indipendentemente dalla forza delle fluttuazioni a cui è sottoposta la piattaforma di perforazione galleggiante.

    Le particolarità

    • lunghezze fino a 7,6 m
    • con protezione antideflagrante in custodia di acciaio inox
    Monitorare la tensione del tubo montante nell'estrazione di petrolio e gas
    Trovare i prodotti adatti Download

    Team riservato all'industria

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare le barre di perforazione

    Protezione certificata dalle esplosioni

    La soluzione

    Per una perforazione rapida ed efficiente, i pipe-handler prelevano le barre di perforazione dal deposito e le posizionano direttamente sopra il foro di perforazione. È quindi necessario un impianto idraulico robusto per spostare le barre. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL supportano l'impianto idraulico e contribuiscono in modo significativo a posizionare le barre in modo rapido e preciso.

    Le particolarità

    • elevato range di temperatura
    • robustezza e durata
    Posizionare le barre di perforazione nell'estrazione di petrolio e gas
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare le valvole

    Protezione dalle esplosioni certificata

    La soluzione

    Le valvole di regolazione e intercettazione devono lavorare in modo affidabile anche in condizioni estreme. In particolare, quando la protezione antideflagrante gioca un ruolo fondamentale i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL garantiscono l'affidabilità e la sicurezza richieste da uomini e mezzi.

    Le particolarità

    • elevata affidabilità
    • molte certificazioni internazionali, tra cui ATEX, IECEx
    Regolare le valvole nell'estrazione di petrolio e gas
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare le pompe di mandata petrolio

    Con allineamento preciso per prevenire l'usura

    La soluzione

    Per ridurre al minimo carico e usura, le pompe di mandata devono essere posizionate esattamente sopra il foro di perforazione. In questo frangente vengono in aiuto i nostri sensori di inclinazione BSI. Grazie allo loro elevata classe di protezione IP67, sono l'ideale per l'impiego in condizioni estreme. Tramite valori angolari analogici, vi facilitano nel posizionare esattamente le pompe.

    Le particolarità

    • ideali per l'impiego in condizioni estreme con IP67
    • misurazione angolare precisa e assoluta
    • custodia compatta
    Posizionare la pompa di mandata petrolio con l'ausilio dei sensori di posizione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le pompe di mandata petrolio

    Per l'impiego gravoso sono disponibili sensori collaudati

    La soluzione

    Dopo l'allacciamento di un campo petrolifero, quando le pompe di mandata lavorano sostanzialmente in modo autonomo, i loro parametri vengono monitorati permanentemente da sensori e sistemi remoti automatizzati. In questo impiego gravoso, i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL Profil hanno già dimostrato di essere all'altezza grazie alla loro robusta struttura. Garantiscono un monitoraggio affidabile e preciso di posizione e corsa.

    Le particolarità

    • design robusto
    • esatta misurazione di corsa e posizione
    • lunghezza fino a 7,6 m
    Monitorare le pompe di mandata olio con sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.