Presse
Presse

Sia nell'industria automobilistica, che nell'industria della gomma o nella lavorazione di materiali in legno o compositi come le fibre di carbonio: nell'industria moderna le presse sono irrinunciabili. Garantire un'elevata ripetibilità e una precisione costantemente alta significa monitorare in modo continuo ogni movimento. La nostra gamma completa assicura una qualità costante del prodotto – sia nella produzione di componenti singoli che in lunghe linee di pressatura.

Esempi di applicazione

  • Monitorare il parallelismo di presse in impianti per pannelli truciolari

    Risultati ottimali nella produzione di pannelli truciolari

    La soluzione

    L'elevata temperatura ambientale non è un problema per i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL: Negli impianti per la produzione di pannelli truciolari, fino a 60 cilindri garantiscono sempre un risultato ottimale, anche a temperature elevate. I nostri trasduttori BTL, integrati nei cilindri idraulici sorvegliano altezza di chiusura e parallelismo della pressa. E, in modo affidabile e preciso, assicurano che vengano rispettate le dimensioni dei pannelli truciolari in lavorazione.

    Le particolarità

    • antideflagrazione
    • range di temperatura elevato
    • installabili nel cilindro
    Monitorare il parallelismo di presse in impianti per pannelli truciolari
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Vulcanizzare i pneumatici

    Elevata ripetibilità nella sagomatura dei materiali compositi

    La soluzione

    Nella pressatura a caldo di pneumatici semilavorati è fondamentale conferire una sagomatura costante e ottenere la massima qualità. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL con principio di misurazione contactless garantiscono una produzione con elevata ripetibilità. Questo non assicura solo risultati esattamente identici, ma anche un'elevata qualità, precisa e costante.

    Le particolarità

    • principio di misurazione contactless per la massima durata, anche con tempi ciclo brevi
    • di estrema precisione per una qualità costante
    • design a profilo per una semplice installazione
    Pressatura a caldo idraulica di pneumatici semilavorati
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Sagomare materiali compositi

    Elevata ripetibilità nella sagomatura dei materiali compositi

    La soluzione

    Nella produzione di componenti in materiale plastico rinforzato in fibra di carbonio (CFRP), per un risultato ottimale è di fondamentale importanza la pressione uniforme sulle fibre di carbonio tessute sul telaio. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL resistenti al calore contribuiscono ad una sagomatura perfetta della plastica e assicurano la pressione uniforme ad ogni pressatura. Anche ad alte temperature lavorano con elevata precisione e ripetibilità – con ogni forma.

    Le particolarità

    • elevato range di temperatura
    • elevata ripetibilità
    • anche con più datori di posizione, per monitorare entrambi i lati della pressa
    Elevata ripetibilità nella sagomatura dei materiali compositi
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Pressare i metalli

    Esatta regolazione della pressa per metalli di tutte le forme

    La soluzione

    Produttività e flessibilità: i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL rilevano i movimenti della pressa per metalli in modo così esatto che si possono impiegare per le più svariate sagomature e per ciascun pezzo prodotto. Supportano al meglio la fasi di processo nella creazione e produzione di qualsiasi forma.

    Le particolarità

    • varie forme costruttive per il montaggio esterno o interno
    • svariati accessori meccanici
    • diverse interfacce per il facile collegamento al controllo
    I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi rilevano esattamente i movimenti della pressa per metalli
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.