Piattaforma di spostamento
Piattaforma di spostamento

Misurazioni con elevati standard di affidabilità e dinamicità

I cilindri idraulici intelligenti con sensori di posizionamento lineare integrati sono l'anima delle piattaforme di spostamento, che giocano un ruolo fondamentale nell'industria e nella ricerca. Che si tratti di sviluppo veicoli, addestramento di piloti, navigazione o tecnologia medica – i cilindri con i loro sensori di posizionamento lineare, nei più svariati campi di ricerca, garantiscono una regolazione dinamica e soprattutto il funzionamento sicuro delle piattaforme. I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL rappresentano il meglio per l'integrazione nei cilindri idraulici.

Esempi di applicazione

  • Controllo dell'inclinazione

    Rapidi e sicuri a destinazione

    La soluzione

    Per ridurre il tempo di viaggio ed aumentare la velocità in curva, i treni veloci vengono inclinati fino a 8°. I cilindri idraulici con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL garantiscono l'angolazione ottimale in ogni curva. Con la massima sicurezza per i passeggeri.

    Le particolarità

    • affidabili anche in presenza di urti e vibrazioni
    • maggiore sicurezza grazie alla ridondanza
    • ampio range di temperatura
    Controllo dell'inclinazione
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionamento pazienti

    Precisione millimetrica per trattamenti efficienti e delicati

    La soluzione

    Il corretto posizionamento dei pazienti è essenziale per un trattamento radiologico efficiente e delicato. Per tale motivo i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL sono integrati nei cilindri idraulici degli esapodi. In questo modo controllano il movimento in misura assoluta permettendo un posizionamento di precisione millimetrica.

    Le particolarità

    • elevata precisione e ripetibilità
    • misura assoluta
    • visualizzazione condizione di funzionamento tramite LED di stato
    esatto posizionamento dei pazienti
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolazione simulatori di volo

    Per la sicurezza di uomini e macchine

    La soluzione

    I simulatori di volo, che addestrano i piloti per la loro attività giornaliera, vengono mossi da sistemi idraulici estremamente dinamici. Qui entra in gioco il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL a barra, grazie soprattutto alla sua elevata velocità di lettura. È quanto di meglio per l'applicazione in azionamenti idraulici.

    Le particolarità

    • disponibili kit completi per l'allestimento di sistemi esistenti
    • molte interfacce
    • estrema rapidità
    Regolare i simulatori di volo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.