Produzione di energia
Produzione di energia

Produzione energetica sicura e affidabile

La distribuzione di energia elettrica su una moltitudine di sistemi singoli e l'impatto immediato di fattori ambientali estremi richiedono standard elevati per la qualità dei componenti utilizzati. Che si parli di energie rinnovabili o di produzione convenzionale, i nostri sensori e sistemi convincono per sicurezza, robustezza e affidabilità ai massimi livelli.

Esempi di applicazione

  • Regolare il diverter di turbine a gas

    Regolazione dinamica dei deviatoi del gas

    La soluzione

    I diverter deviano i gas di scarico della turbina a gas verso il camino di bypass o al generatore di vapore del calore residuo. I sistemi idraulici con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL integrati aprono e chiudono gradualmente questi deviatoi del gas. Lavorano dinamicamente, sono compatti e impiegabili anche in ambienti a rischio di esplosione.

    Le particolarità

    • versioni antideflagrazione per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione
    • struttura compatta
    • adatti per applicazioni dinamiche
    Regolare il diverter di turbine a gas
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Comandare saracinesche in centrali elettriche

    Funzionamento sicuro delle centrali elettriche tramite comando affidabile delle saracinesche

    La soluzione

    Le saracinesche assicurano un processo di lavoro affidabile nelle centrali elettriche e controllano gas o fumi di scarico. Robusti cilindri idraulici abbinati al nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL assicurano che le saracinesche impiegate vengano aperte o chiuse al momento più opportuno e in modo affidabile. supportando il funzionamento ineccepibile della centrale.

    Le particolarità

    • estesi range di temperatura per l'impiego esterno
    • installabile nel cilindro
    • affidabile
    Comandare saracinesche in centrali elettriche
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare le valvole di scarico e scatto di emergenza

    Monitoraggio sicuro della valvola mediante sistema ridondante

    La soluzione

    Controllo permanente e massima sicurezza sono di fondamentale importanza nelle valvole di scarico e scatto di emergenza. Il monitoraggio continuo viene effettuato utilizzando sistemi ridondanti. Il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL 7 multi-ridondante offre due o tre sistemi completamente separati in un unico involucro. L'integrazione delle guide d'onda e delle elettroniche indipendenti tra loro garantisce la massima sicurezza. Potete configurare il trasduttore in base alle vostre esigenze.

    Le particolarità

    • compatto e poco ingombrante
    • senza usura poiché contactless
    • controllo di tutti i canali tramite LED
    Monitorare la valvola di scarico e scatto di emergenza
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Puntare i concentratori solari a cilindro parabolico

    Rilevazione precisa della posizione per un maggiore rendimento

    La soluzione

    Per un elevato rendimento, nelle centrali a concentratori solari tutte le canaline devono seguire in modo permanente la traiettoria del sole e i tubi ricevitori devono essere esattamente a fuoco. I nostri encoder a codifica magnetica BML sono disposti direttamente sull'albero rotante e permettono una rilevazione precisa della posizione.

    Le particolarità

    • misurazione diretta
    • rilevazione precisa della posizione
    • determinazione dei punti di riferimento
    Rilevazione precisa della posizione nella centrale a concentratori solari per un maggiore rendimento
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare le palette direttrici e mobili delle turbine Kaplan

    Adattamento ottimale della girante alla quantità di flusso

    La soluzione

    Con l'ausilio dei nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL si possono regolare in modo flessibile le palette direttrici e mobili delle turbine Kaplan. Un BTL regola la posizione esatta delle palette direttrici – a seconda di come l'acqua deve fluire nella turbina. Inoltre, il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL viene integrato nell'albero, per adattare le alette della girante alle differenti quantità di flusso.

    Le particolarità

    • non è necessario alcun punto di riferimento dopo un'interruzione di tensione
    • robusto e contactless
    • elevata classe di protezione
    • resistente alla pressione per l'integrazione in cilindri idraulici
    Regolare le palette direttrici e mobili delle turbine Kaplan
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Adeguare il pitch alla forza del vento

    Efficienti impianti eolici grazie all'adattamento alle condizioni del vento

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL sono stati sviluppati nello specifico per l'utilizzo nei cilindri idraulici degli impianti eolici. A seconda della forza del vento viene regolato l'angolo delle pale del rotore tramite la regolazione del pitch. Così, senza contatto, si ottimizza la produzione energetica e si garantisce la massima sicurezza dell'impianto.

    Le particolarità

    • contactless = bassa manutenzione
    • resistenti a pressioni fino a 600 bar
    • resistenti a vibrazioni e urti per l'impiego continuo in ambienti difficili
    Efficienti impianti eolici grazie all'adattamento alle condizioni del vento
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.