Industria dell'acciaio e metallurgica
Industria dell'acciaio e metallurgica

Affidabilità a temperature, urti e vibrazioni di elevata intensità

La produzione di acciaio avviene nelle condizioni più severe con temperature, urti e vibrazioni di elevata intensità. Da un lato ciò richiede un processo sicuro con la miglior gestione della qualità, dall'altro impianti in forma eccellente. A tale scopo vi offriamo eccellenti sensori certificati a livello internazionale e la relativa tecnologia di rete e collegamento.

Esempi di applicazione

  • Posizionare i rotoli

    Avvolgimento preciso della bobine

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL avvolgono i nastri metallici con elevata precisione. Guidano il rullo pressore in base al diametro delle bobine, per ottenere perfetti rotoli di nastro in acciaio.

    Le particolarità

    • segnale in uscita assoluto
    • estremamente precisi per una guida accurata del rullo pressore
    • anche con IO-Link per un cablaggio semplificato
    Posizionare i rotoli
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare il divario tra rulli

    Elevata precisione nella laminazione a caldo o a freddo

    La soluzione

    Il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL con grado di protezione IP69K assicura una lavorazione sicura nella laminazione a caldo o a freddo: Il sensore mantiene con estrema precisione il divario impostato tra i rulli. È assolutamente stagno e, anche in un raffreddamento continuo ad acqua dei laminatoi, non necessita di alcuna protezione aggiuntiva.

    Le particolarità

    • elevata accuratezza per lavorazioni precise
    • scatola in acciaio per applicazioni gravose
    • tenuta assoluta, anche con raffreddamento ad acqua continuo
    Regolazione laminazione a caldo o a freddo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Comandare la guida bramme

    Posizionamento esatto delle bramme nel rullo

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL nei cilindri idraulici posizionano e guidano esattamente le bramme. Controllano la corretta regolazione delle guide laterali e accompagnano le bramme nel loro percorso attraverso il laminatoio. Inoltre, il sistema compensa in sicurezza le grandi forze che si sviluppano nella modellatura.

    Le particolarità

    • moduli Rapid Replacement (RRM) per il cambio rapido senza interruzione del circuito idraulico
    • resistenti a vibrazioni e urti
    Posizionamento esatto delle bramme nel rullo
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare il movimento delle siviere

    Processo di colata affidabile e sicuro

    La soluzione

    Solo grazie ad esatti movimenti delle siviere è possibile gestire in modo ottimale il processo di colata dell'acciaio e riempire l'impianto di colata continuacon la giusta quantità di acciaio . I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL7 a doppia e tripla ridondanza offrono la sicurezza assoluta e la massima affidabilità per il vostro processo di colata continua.

    Le particolarità

    • ridondanza per un'assoluta sicurezza
    • massima disponibilità grazie a sistemi completamente indipendenti in una custodia
    • di facile retrofit grazie alla compatibilità con lo standard BTL
    Monitorare il movimento delle siviere
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare l'apporto di aria e gas nell'altoforno

    Comando affidabile di valvole e saracinesche nell'altoforno

    La soluzione

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL regolano l'apporto e lo scarico di aria nella produzione di ghisa grezza, comandando valvole e saracinesche nell'altoforno. Inoltre, nella testina elettronica è integrato un sensore di temperatura che misura correttamente la temperatura del sistema, incrementando la sicurezza del vostro impianto.

    Le particolarità

    • misurazione di temperatura integrata nel sensore
    • versioni con protezione antideflagrazione
    • Principio di funzionamento senza contatto
    Regolare l'apporto di ara e gas nell'altoforno
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Comandare i movimenti dei macchinari da cokeria

    Comando affidabile alle alte temperature

    La soluzione

    Le temperature estremamente elevate non rappresentano alcun problema per il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL integrato nel cilindro idraulico: fino a 100 °C il sistema comanda tutti i movimenti dei macchinari da cokeria. La robusta custodia di metallo in IP67 e il cavo in PTFE permettono di utilizzare il sensore anche con temperature fino a 200 °C.

    Le particolarità

    • stabilità alle alte temperature per l'impiego in batteria forni
    • custodia di metallo in IP67
    • varie interfacce
    Comandare i movimenti dei macchinari da cokeria
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.