Industria del legno e della cellulosa
Industria del legno e della cellulosa

Lavorazione efficiente di legno e carta

Dal legname grezzo alla carta sottile –sensori intelligenti e sistemi di posizionamento lineare garantiscono una maggiore efficienza nei macchinari per la lavorazione del legno e della carta. Sebbene i sensori nella silvicoltura e nelle segherie siano esposti alle peggiori condizioni ambientali, devono lavorare in modo estremamente affidabile. La nostra innovativa tecnologia è robusta, precisa e agevola processi rapidi e automatizzati.

Esempi di applicazione

  • Comandare il processo di avvolgimento della carta

    Efficiente processo di avvolgimento nella produzione della carta

    La soluzione

    L'idraulica e la tecnologia di posizionamento più innovative fronteggiano velocità produttive molto elevate nel processo di avvolgimento della carta. Montati al sicuro nei cilindri idraulici, i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL comunicano costantemente l'esatta posizione.

    Le particolarità

    • varie interfacce
    • velocità di misurazione elevate
    idraulica e tecnologia di misurazione all'avanguardia comandano il processo di avvolgimento nella produzione della carta
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare idraulicamente la cassa d'afflusso

    Risultato ottimale nella produzione della carta

    La soluzione

    Nella produzione della carta, la cassa d'afflusso distribuisce uniformemente la sostanza in sospensione sul vaglio. I componenti idraulici regolano gli scudi di formato e il labbro inferiore della cassa d'afflusso. I nostri sensori di posizionamento lineare nei cilindri idraulici, grazie alla loro testina in acciaio, garantiscono affidabilità e qualità anche in questo ambiente aggressivo.

    Le particolarità

    • per l'impiego in ambiente aggressivo: testina sensore in acciaio
    • resistenti alle vibrazioni
    • IP69K
    Regolare idraulicamente la cassa d'afflusso nella produzione della carta
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Riposizionare lo scortecciatoio nella produzione di piallacci

    Risultato ottimale nella produzione di piallacci

    La soluzione

    Cilindri intelligenti con il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL garantiscono una pressione di contatto costante del coltello. Regolano esattamente la sua posizione durante la sfogliatura dei tronchi nella produzione di piallacci.

    Le particolarità

    • capacità di regolazione
    • insensibilità a urti
    • custodia in metallo IP67 – protezione da trucioli e segatura
    Riposizionare lo scortecciatoio nella produzione di piallacci
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Regolare la posizione della lama

    Regolazione della singola lama per la lavorazione ottimale del legno

    La soluzione

    Nella lavorazione del legno, i cilindri idraulici controllano le lame e i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL restituiscono la posizione in modo affidabile e preciso. Così ogni lama è regolabile singolarmente; ciò consente di cambiare in modo estremamente rapido la sezione di taglio.

    Le particolarità

    • possibili più datori di posizione su una sola guida d'onda
    • resistenti alle vibrazioni
    Regolare la posizione della lama nella lavorazione del legno
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Posizionare i tronchi in seghe a nastro verticali

    Elevata ripetibilità nelle seghe a nastro verticali

    La soluzione

    Rapidità e flessibilità: i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL, , assicurano il riposizionamento del tronco dopo ogni taglio, in base allo spessore di asse richiesto.

    Le particolarità

    • resistenti alla pressione, per l'integrazione in cilindri idraulici
    • elevata precisione e ripetibilità
    • possibilità di sostituire la testina dell'elettronica in caso di manutenzione
    Posizionare i tronchi nella sega a nastro verticale
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.

  • Monitorare i cilindri idraulici negli impianti di scortecciatura

    Monitoraggio preciso della posizione dello stelo nella lavorazione di tronchi di vario spessore

    La soluzione

    per introdurre in modo ottimale i tronchi di vario spessore negli impianti di scortecciatura, nei cilindri idraulici vengono impiegati i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL. Monitorando in modo affidabile la posizione dello stelo dell'unità di avanzamento.

    Le particolarità

    • affidabilità con elevata classe di protezione
    • custodia robusta
    • analisi del segnale diretta, oppure mediante processori, per tutti i sistemi di controllo e di regolazione
    Monitorare i cilindri idraulici negli impianti di scortecciatura
    Trovare i prodotti adatti Download

    Industry Team

    Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.