Che si tratti dell'industria automobilistica, aerospaziale, di approvvigionamento energetico, dell'edilizia o di ingegneria medica, l'acciaio riveste ovunque un ruolo di primo piano. È infatti caratterizzato da ottime capacità di adattamento e in grado di soddisfare i requisiti più elevati. La qualità costante in termini di protezione contro la corrosione, il peso ridotto o l'elevata duttilità vengono garantite da procedimenti complessi in virtù dei quali queste caratteristiche rimangono riproducibili anche nelle condizioni più difficili.
Coniugare una gestione qualità ottimale con processi efficienti e sicuri richiede impianti e macchine di altissima qualità. Ancor meglio se equipaggiati con sensori e sistemi di prim'ordine nonché con l'apposita tecnologia di rete di Balluff. Resistenti alle alte temperatura, a shock e vibrazioni, estremamente robuste e affidabili, le nostre tecnologie, specificamente sviluppate per ambienti gravosi, assicurano massima disponibilità dell'impianto e potenza nella macchina in ogni fase.
Soluzioni per l'industria siderurgica e metallurgica (file PDF)