Sensori Global di Balluff
Sensori Global di Balluff

Standard a livello mondiale nel riconoscimento di oggetti

Per il vasto settore dei sensori di posizione, Balluff offre un'ampia gamma di potenti e comprovati sensori ad uno industriale. La nostra collaudata gamma completa di sensori Global è concepita per un impiego versatile in applicazioni standardizzate.

I sensori soddisfano standard globali e sono impiegabili a livello mondiale. I sensori Global comprendono sensori induttivi, optoelettronici, capacitivi e magnetici per la scanalatura per cilindri nonché gli accessori adatti.

La linea di prodotti prevede le forme più comuni e, grazie alle differenti tecnologie, offre una flessibilità pressoché illimitata, poiché i sensori sono utilizzabili in molti ambiti applicativi.

I nostri sensori Global sono collaudati minuziosamente e, tra l'altro, dispongono della certificazione CE e cULus. La gamma di sensori offre qualità al miglior prezzo e, anche in grandi quantità, ha tempi di fornitura molto brevi.

La collaudata serie completa di sensori Global

  • Sensori optoelettronici Global per applicazioni standard

    Riconoscimento/rilevazione e posizionamento di precizione degli oggetti, anche a grandi distanze

    I nostri sensori optoelettronici Global di impiego universale garantiscono un riconoscimento affidabile degli oggetti e sono disponibili in una varietà di principi di funzionamento, forme e dimensioni.

    Oltre alle diverse forme della custodia, come cilindrica o quadrata, si può scegliere tra luce rossa visibile, infrarosso invisibile o potente luce laser.

    Tutti i sensori optoelettronici di Balluff sono semplici e veloci da installare e risultano facili nell'utilizzo. La pregiata tecnologia offre anche un favorevole rapporto prezzo/prestazioni.

    Le particolarità

    • Sensori a riflessione con range fino a 900 mm
    • Fotocellule a riflessione con range fino a 16 m
    • Fotocellule a sbarramento con range fino a 60 m
    Sensori optoelettronici Global

    Riconoscimento pacchetti indipendente dalla superficie con una fotocellula a riflessione

  • Sensori induttivi Global per il riconoscimento oggetti nel settore metallurgico

    Soluzioni collaudate in tutto il mondo per comandare, posizionare e controllare

    I nostri sensori induttivi Global per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.

    La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.

    Le particolarità

    • sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm
    • versioni a filo e non a filo
    • range a filo fino a 15 mm
    • range non a filo fino a 30 mm
    • collegamento a connettore o cavo
    Sensori induttivi Global

  • Sensori capacitivi Global per rilevamento di oggetti e livelli

    Precisione con elevata protezione CEM

    I sensori capacitivi Global di Balluff per il rilevamento di oggetti e livelli sono precisi quanto economici. La linea di prodotti si è già dimostrata all'altezza in molte occasioni ed è disponibile in un'ampia gamma.

    La sofisticata tecnologia con ottimale protezione CEM offre un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni e un'elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici.

    Le particolarità

    • La serie comprende varianti M12, M18, M30 e quadrangolari nelle versioni a cavo o con connettore M12
    • range a filo fino a 20 mm
    • range non a filo fino a 25 mm
    • versioni PNP e NPN con contatto normalmente chiuso o aperto
    • Indicatore tensione d’esercizio
    • Indicatore di funzione uscita
    • disponibile con custodia in plastica o acciaio inox
    Sensori capacitivi Global

    Sensori capacitivi Global per il rilevamento di oggetti

  • Sensori magnetici Global per cilindri pneumatici

    Tenuta perfetta all'interno della scanalatura per cilindri

    I compatti sensori magnetici per cilindri Global di Balluff sono disegnati alla perfezione per le più svariate forme di scanalatura per cilindri e offrono perciò una tenuta perfetta. Non solo possono essere montati a filo nella relativa scanalatura, ma vi s'inseriscono completamente grazie alla loro forma perfetta.

    Le particolarità

    • adatti a quasi tutte le forme di scanalature più diffuse, ad es. scanalatura a C o scanalatura a T
    • ampia scelta di varianti a cavo o connettore
    • V-Twin® – un connettore per due sensori
    Sensori magnetici Global per cilindri

    Riconoscimento della posizione sicuro ed esente da usura su tutti i cilindri pneumatici