Ambiente di sistema per elaborazione immagini per l’industria
Ambiente di sistema per elaborazione immagini per l’industria

Networking e comando delle Balluff Vision Solutions

La SmartCamera Balluff si può integrare con versatilità in qualsiasi ambiente di sistema, grazie a molteplici interfacce. Ed anche nello scegliere la variante di videocamera, disporrete di grande flessibilità.

Interfacce della SmartCamera

La SmartCamera, essendo dotata di numerose interfacce, si può agevolmente collegare all’ambiente di sistema. Potrete inoltre configurare ed assegnare singoli segnali in base alle vostre esigenze, inoltrando i dati dei risultati in modo definito e con grande versatilità. La videocamera intelligente inoltra tutte queste informazioni al sistema di comando subordinante. Nella procedura d’ispezione vengono inclusi anche i dati sugli oggetti, come ad esempio i codici seriali. Per ridurre al minimo il carico di dati e proteggere la rete di processo, la videocamera intelligente si può configurare in modo che soltanto le informazioni necessarie per il comando attraversino la rete di processo; tutti gli altri dati verranno istradati nella rete Gigabit Ethernet dedicata.

Le interfacce in un colpo d’occhio

  • Gigabit Ethernet (LAN)
  • Ingressi ed uscite digitali configurabili dall’utente
  • Comando UDP o TCP (tramite Gigabit Ethernet)
  • Bus di campo
  • Master IO-Link

Comunicazione dei risultati con bus di campo oppure IO-Link-Master

La SmartCamera è disponibile con vari tipi d’interfacce, ben affermate in ambito industriale. Esse sono a loro volta disponibili come varianti a bus di campo e con interfaccia IO-Link. Con qualsiasi versione, potrete inoltrare i dati direttamente all’unità di comando, per generarne report di verifica personalizzati. A tale scopo, appositi algoritmi intelligenti di analisi approntano le informazioni rilevate nel formato desiderato, esattamente come vi occorre.

Inoltre, nelle videocamere potrete caricare anche i vostri file immagini, ad esempio da uno smartphone: potrete così sfruttare rapide e versatili possibilità di verifica nell’elaborazione immagini per l’industria. Con la flessibilità delle Balluff Vision Solutions, otterrete sempre il massimo valore aggiunto dalle informazioni ottenute.

Le varianti in un colpo d’occhio

Variante IO:

  • Collegamento LAN TCP/IP (Gigabit Ethernet) e sino ad otto ingressi/uscite a potenziale separato e a programmazione libera
  • Illuminazione esterna direttamente azionabile

Varianti a bus di campo:

  • Collegamento LAN TCP/IP (Gigabit Ethernet)
  • Interfaccia di processo Profinet oppure Ethernet/IP
  • Per un agevole networking con componenti IO-Link: IO-Link-Master 1.1
  • sino ad otto ingressi/uscite a programmazione libera
  • Per ridurre al minimo il carico sulla rete di processo: separazione opzionale fra dati di processo e report con immagini
  • Illuminazioni direttamente azionabili