Potenti e compatti per interrogazioni di posizione in ambiente gravoso
I minisensori induttivi garantiscono interrogazioni di posizione in ambienti gravosi e spazi ridotti. Perché la loro elettronica è completamente integrata, in questo modo non occorrono amplificatori esterni.
Il loro peso ridotto di 0,7 g permette applicazioni con accelerazioni estreme. Il Pick-and-Place è quindi facilmente attuabile.
I mini-sensori induttivi di Balluff sono facili da installare e integrabili completamente anche in gruppi di piccole dimensioni. Pertanto, con loro, le interrogazioni di posizione possono essere effettuate anche nei casi dove finora non vi era posto per alcun sensore. E i gruppi possono essere ulteriormente rimpiccioliti.
Miniaturizzazione e forme sottili
Con Balluff potete disporre di mini-sensori dal diametro particolarmente piccolo: 3 mm, 4 mm e 5 mm. I nostri compatti mini-sensori, con una lunghezza della custodia di solo 6 mm, sono i sensori induttivi più corti oggi disponibili sul mercato.
Le particolarità
- interrogazioni di posizione in ambienti gravosi, con spazi ridotti
- i più compatti mini-sensori disponibili sul mercato: completamente integrabili
- per accelerazioni estreme grazie al peso contenuto
- in assoluto più stretti e impareggiabilmente corti
- ottimo rapporto prezzo/prestazioni


I mini-sensori induttivi permettono accelerazione estremamente rapide in applicazioni Pick-and-Place.