Regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche

Regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche

Determinazione affidabile della posizione negli azionamenti idraulici

La soluzione

Per la manutenzione, l'impianto eolico deve essere fermo e le pale del rotore devono essere tolte del vento. I nostri sensori induttivi BHS rilevano sia la posizione dello stelo del cilindro di bloccaggio sia la posizione finale del sistema di pitch. Ed in modo assolutamente affidabile. I sensori resistenti all'alta pressione sono disponibili anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop.

Le particolarità

  • resistenti all'alta pressione fino a 500 bar, a montaggio diretto
  • custodia in acciaio inossidabile
  • anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop
Energia, energia eolica, regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche
Download
> Balluff in the Energy Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.