Orientare i collettori parabolici verso la posizione del sole

Orientare i collettori parabolici verso la posizione del sole

Maggiore efficienza grazie all'esatto e affidabile posizionamento

La soluzione

Le elevate temperature che devono essere generate nelle centrali a collettori parabolici richiedono un esatto allineamento dei collettori parabolici verso la posizione del sole. I nostri sensori di inclinazione BSI a misurazione assoluta garantiscono un puntamento affidabile e preciso, anche dopo un'interruzione di corrente. Aumentano così l'efficienza del vostro impianto solare.

Le particolarità

  • sicurezza grazie alla rilevazione continua della posizione
  • elevata precisione a 360°
  • facile installazione grazie alla custodia in metallo robusta e compatta
  • non è necessaria alcuna corsa di riferimento
Energia, energia solare, orientare i collettori parabolici sulla posizione del sole
Download
> Balluff in the Energy Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.