Regolare le turbine Pelton

Regolare le turbine Pelton

Monitoraggio affidabile della pressione idraulica

La soluzione

Nelle turbine Pelton la velocità della girante, e quindi la potenza erogata, viene regolato tramite ugelli nel getto d'acqua. Su parecchi ugelli d'entrata vi è un'alta pressione fino a 200 bar, che deve essere monitorata in modo rapido e uniforme. Questo compito lo svolgono i trasduttori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL di Balluff – con elevata affidabilità.

Le particolarità

  • affidabili e robusti
  • design compatto
Energia, energia idraulica, regolare le turbine Pelton
Download
> Balluff in the Energy Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.