Monitorare la velocità dei generatori

Monitorare la velocità dei generatori

Garantire il controllo ottimale nell'alimentazione di rete

La soluzione

La velocità dei generatori è un parametro importante per il controllo del vostro impianto. L'encoder a codifica magnetica BML di Balluff legge i poli sull'anello magnetico senza contatto e monitora cosi la velocità del generatore in modo estremamente affidabile. I nostri versatili sensori sono applicabili anche ad alberi di grande diametro, ad es. utilizzando diversi diametri di anello o come soluzioni a nastro. Grazie alla massima robustezza e precisione, vi garantiamo il controllo ottimale nell'alimentazione di rete.

Le particolarità

  • poco ingombro, semplicità di montaggio
  • massima durata grazie al funzionamento senza contatto
  • precisione garantita da elevata risoluzione
Energia, energia eolica, monitorare il regime del generatore
Download
> Balluff in the Energy Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.