Regolare le valvole

Regolare le valvole

Regolazione delle valvole semplice e affidabile con trasduttori di posizione ridondanti

La soluzione

Nelle valvole di scarico e scatto di emergenza si applicano i massimi standard di sicurezza, che possono essere soddisfatti solo tramite un sistema ridondante. Quindi, nel nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo ridondante BTL 7, abbiamo integrato fino a tre linee di misurazione e tre elettroniche indipendenti all'interno di un trasduttore unico.

Il robusto sensore di posizionamento lineareassoluto, privo di contatto, è configurabile a piacimento. Un altro grande vantaggio: grazie alle sue dimensioni compatte, il sistema è in grado di sostituire sistemi non ridondanti già installati. I punti iniziali e finali di misura sono regolabili confortevolmente tramite un PC. Si possono facilmente acquisire i parametri di settaggio. Per voi ciò significa una messa in esercizio estremamente semplice e rapida.

Le particolarità

  • massima sicurezza grazie a 2 o 3 sistemi completamente separati in un'unica custodia
  • idoneo anche per valvole di grandi dimensioni – con un campo di misurazione fino a 7620 mm
  • custodia compatta e poco ingombrante
  • rapida messa in servizio
  • privo di usura e senza manutenzione grazie al funzionamento senza contatto
  • controllo di tutti i canali tramite LED
Energia, centrali convenzionali, regolazione valvole
Download
> Balluff in the Energy Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.