Comandare i movimenti dei macchinari da cokeria

Comandare i movimenti dei macchinari da cokeria

Comando affidabile alle alte temperature

La soluzione

Le temperature estremamente elevate non rappresentano alcun problema per il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL integrato nel cilindro idraulico: fino a 100 °C il sistema comanda tutti i movimenti dei macchinari da cokeria. La robusta custodia di metallo in IP67 e il cavo in PTFE permettono di utilizzare il sensore anche con temperature fino a 200 °C.

Le particolarità

  • stabilità alle alte temperature per l'impiego in batteria forni
  • custodia di metallo in IP67
  • varie interfacce
Comandare i movimenti dei macchinari da cokeria
Download
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.