Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio

Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio

Esatto posizionamento con cilindri da carico pesante

La soluzione

Nella costruzione di ponti, speciali cilindri da carico pesante eseguono movimenti di avanzamento orizzontale e sollevamento verticale, per poter spostare i pesanti elementi del ponte. Il posizionamento sincrono e di precisione millimetrica di tali elementi del ponte viene assolto dal nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL CD a barra, che viene montato nella zona in pressione dei cilindri da carico pesante e ad alta pressione.

Le particolarità

  • per installazione in cilindri con pressione sino a 1000 bar
  • risoluzione fino a 1 μm per un posizionamento sincrono e preciso al millimetro
  • area a rischio di esplosione Zona 2; grado di protezione antinnesco "nA"
Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio
Download
> Solutions for Hydraulic Systems (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.