Controllo del livello di riempimento del gruppo idraulico

Controllo del livello di riempimento del gruppo idraulico

Sensori robusti e precisi – perfetti per il rilevamento del livello del liquido idraulico

La soluzione

Per rilevare il livello di riempimento del liquido idraulico, vi servono solamente sensori di livello magnetostrittivi con galleggianti. Poiché completamente incapsulati, sono particolarmente robusti. Per questi precisi sensori, sono perfette come interfacce sia segnali analogici e sia IO-Link.

Le particolarità

  • molto robusti, perché completamente incapsulati
  • concepiti per tassi di misurazione elevati, ad alta precisione
  • segnali analogici (0…10 V o 4…20 mA) oppure IO-Link
Lavorazione dei metalli, sensori robusti e precisi per il rilevamento del livello di riempimento del liquido idraulico
Download
> Automazione nella lavorazione dei metalli (file PDF)
Team riservato all'industria
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.