Controllo dello spessore delle lamiere

Controllo dello spessore delle lamiere

Controllare in modo affidabile l'alimentazione della lamiera con sensori induttivi di distanza

La soluzione

I sensori induttivi di distanza BAW permettono di evitare carichi errati di lamiere.

Essi verificano che si tratti di doppie lamiere e rilevano lo spessore delle stesse. Dispongono a tale scopo di un segnale in uscita continuo oppure di IO-Link. In base all'applicazione e ai requisiti relativi a sicurezza e precisione della lamiera, vengono impiegati uno o due sensori.

Le particolarità

  • nessun carico errato di lamiere
  • segnale in uscita continuo (ad es. 0 … 10 V) oppure IO-Link
  • uno o due sensori in base ad applicazione, requisiti di precisione e tipo di fissaggio
Lavorazione dei metalli, controllo dello spessore delle lamiere
Download
> Automazione nella lavorazione dei metalli (file PDF)
Team riservato all'industria
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.