Rilevamento senza contatto dei livelli di riempimento attraverso la parete del serbatoio

Rilevamento senza contatto dei livelli di riempimento attraverso la parete del serbatoio

Rilevamento affidabile senza contatto attraverso la parete del serbatoio

La soluzione

I nostri sensori capacitivi BCS rilevano i livelli di riempimento,senza contatto attraverso la parete del vostro serbatoio in plastica, di acidi, alcali o acqua ultrapura. Per fare ciò, la nostra tecnologia Smart Level compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo. I sensori sono semplici da montare e, a scelta, si possono incollare, avvitare o fissare con fascette fermacavi.

Le particolarità

  • rilevamento di acidi, alcali e acqua ultrapura
  • con spessori di parete fino a 10 mm
  • non è richiesto alcun bypass
  • riduzione dei costi di installazione e di materiale
  • compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia Smart Level
  • semplicità e flessibilità di montaggio
Rilevazione del livello di riempimento in modo contactless nell'industria dei semiconduttori
Download
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.