Rilevamento di posizione lineare

Rilevamento di posizione lineare

Misurazione con massima precisione e rapidità

La soluzione

Per il rilevamento di posizione lineare, i nostri encoder di corsa ed encoder angolari BML sono la soluzione perfetta: il sistema misura in modo altamente preciso e rapido, con una risoluzione fino a 1 μm e una precisione fino a +/–7 μm. Il sistema lavora senza contatto ed è quindi totalmente privo di usura.

Le caratteristiche

  • massima precisione (risoluzione fino a 1 μm) e rapidità
  • precisione di sistema fino a +/–7 μm
  • senza usura grazie al principio di funzionamento senza contatto
  • per percorsi fino a 48 m
Massima precisione e rapidità nella lavorazione dei wafer
Download
> Solutions for the Semiconductor Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.