Comandare in modo affidabile i movimenti sulla batteria forno

Comandare in modo affidabile i movimenti sulla batteria forno

Utilizzare tutti i vantaggi della misurazione corsa contactless anche ad elevate temperature

La soluzione

Il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL fino a 100 °C ve lo consigliamo per l'utilizzo in ambienti particolarmente caldi. Dalla sua posizione protetta nel cilindro idraulico riesce a comandare tutti i movimenti sulla batteria forno.

Le particolarità

  • robusta custodia in metallo in IP67
  • allestibile con cavo PTFE fino a 200 °C
Comandare in modo affidabile i movimenti sulla batteria forno
Download
> Solutions for the Steel and Metallurgical Industry (PDF file)
Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.